Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O nosso robusto transdutor de pressão miniatura M5X0.8 da série XP5 é construído em titânio para permitir um funcionamento confiável, inclusive em ambientes severos. Essa tecnologia de detecção do núcleo do transdutor de pressão miniaturizado consiste em uma ponte de Wheatstone  com  compensação de temperatura, composta  por  extensômetros  de silício  microusinados de  alta estabilidade. Um amplificador integrado está disponível como opção (A1) para faixas de 5 a 350 bar [de 75 a 5.000 psi]. Sob pedido, documentos de instrução podem ser fornecidos para facilitar a seleção e o uso dos nossos sensores e oferecer dicas úteis. 

Vantagens

  • Faixas de pressão absoluta, selada e manométrica de 10.5 a 350 bar
    [7 psi a 5,000 psi]
  • Construção em titânio 
  • Saída amplificada disponível
  • Para aplicações estáticas e dinâmicas
  • Linearidade de até ±0,25% FS
  • Diafragma nivelado
  • Rosca M5x0.8 ou 10-32UNF-2A
  • Cabo ou conector integral
barra laranja

Aplicações

  • Líquidos e gases corrosivos
  • Pressão de sistemas de freios
  • Monitoramento de equipamentos de bordo
  • Aplicações aéreas militares
     
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do corpo

  • Material da porta  Titânio

Outro

  • Opções de sensor  Com Amplificação (.5 - 4.5V), Proteção IP67, Faixa de temperatura de compensação, Comprimento do cabo

  • Ajuste  M5x0.8 Male, 10-32 UNF Male, 10-32 UNF-2A Male

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme, Conformidade com exceções

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme, Conformidade com exceções

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 31.5, 17.78, 28.95, 32.1, 18.28, 23.7, 22.7, 28.7, 25.7, 24.1, 23.11

  • Altura do produto (in) 1.14, .933, 1.01, 1.26, 1.24, .72, 1.13, .7, .893, .948, .91

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)  10 mm [ .393 in ]

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Absoluto, Selado, Medição

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 3 m, Cabo 7 m, Cabo 2 m, Cabo 9 m, Cabo 26 m, Cabo 1 m, Cabo 5 m, Cabo 4 m, Conector integral, Cabo 8 m, Sem conector, Cabo 6 m, Cabo 10 m, Cabo 20 m

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10, 10 – 30

Condições de uso

  • Pressão (bar) 70, 1.034, 2, 10, 1, 100, 350, 5, 20, 200, 35, 50, .5

  • Pressão (psi) 5000, 1000, 150, 15, 500, 30, 3000, 75, 7, 1500, 750, 300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  10 mV/V, 25mV, .5 – 4.5 V, 50mV, 2.5 mV/V, 5 mV/V, 100mV

  • Faixa de pressão de prova  8X FS, 4X FS, 2X FS

  • Precisão de pressão  Mínimo de ± ,25% FSO, ±0.5% FSO, ±0.25% FSO

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PTT0030

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo