Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Absoluto | Medição | Selado
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cable .2 m | Cabo ,5 m | Cabo 10 m | Cabo 11 m | Cabo 15 m | Cabo 2 m | Cabo 3 m | Cabo 4 m | Cabo 5 m | Cabo 6 m | Cabo 8 m | Conector integral | Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
10 | 10 – 30
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Diâmetro do produto
15 mm [ 0,59 in ]
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
15 mm [ .59 in ]
-
Altura do produto (mm)
7 | 10.5 | 14 | 21.5 | 21.6
-
Altura do produto (in)
.28 | .414 | .55 | .846 | .85
Condições de uso
-
Pressão (bar)
10 | 20 | 35 | 50 | 70 | 100 | 200 | 350 | 500
-
Pressão (psi)
150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 7500
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 220 | -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 428 | -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
.5 – 4.5 V | 1.2 mV/V | 120mV
-
Faixa de pressão de prova
1.5X FS
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO | Mínimo de ± ,25% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Cabo blindado | Comprimento do cabo | Faixa de temperatura de compensação | Proteção IP67 | Sem opção
-
Ajuste
3/8-24 UNF Male | M10x1 Male