Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A construção totalmente em titânio e o diafragma nivelado protegem o sensor contra a maioria dos ambientes corrosivos. A construção rosqueada do XPM4 praticamente elimina deslocamentos de zero causados pelo torque de instalação. Seu elemento sensor é uma configuração de ponte de Wheatstone com compensação de temperatura completa, feito com extensômetros de silício microusinados de alta estabilidade que otimizam o desempenho. Como padrão, o XPM4 é fornecido com uma saída de cabo, reforçada por uma mola de alívio de tensão. Uma saída para um conector elétrico pode ser fornecida (opcional).

Vantagens

  • Faixas absolutas, seladas e manométricas de 5 a 200 bars  [75 psi a 3.000 psi]
  • Dispositivo de titânio 
  • Saídas para cabos ou conectores 
  • Linearidade de até ±0,35% F.S.
  • Diafragma nivelado, construção totalmente em titânio
  • Baixa sensibilidade ao torque na instalação
  • Rosca M4x0,7
  • Muitas opções disponíveis
  • Opções de personalização mediante solicitação
barra laranja

Aplicações

  • Sistemas de distribuição de cola
  • Circuitos hidráulicos
  • Bancadas de teste de explosão
  • Moldagem e formação de perfis
  • Robótica e efetores
  • Laboratório
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  Miniature Pressure Transducer

  • Tipo de pressão  Medição | Selado

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo 2 m | Cabo 3 m | Cabo 4 m | Cabo 5 m | Conector integral | Sem conector

Características elétricas

  • Supply Voltage Range (V) 10

Características do corpo

  • Material da porta  Titânio

Dimensões

  • Diâmetro do produto  8 mm [ .315 in ]

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) (mm) 8 | 20.3

  • Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana) (in) .315 | .8

  • Altura do produto (mm) 6.5 | 9.5 | 15.5 | 16.76

  • Altura do produto (in) .256 | .374 | .61 | .66

Condições de uso

  • Pressão (bar) 5 | 10 | 20 | 35 | 50 | 100 | 200 | 300

  • Pressão (psi) 75 | 150 | 300 | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 4300

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  100 mV | 30 mV | 60 mV

  • Faixa de pressão de prova  2X FS

  • Precisão de pressão  ±0.35% FSO | Mínimo de ± ,35% FSO

Outro

  • Opções de sensor  Alta precisão | Cabo blindado | Comprimento do cabo | Faixa de temperatura de compensação | Proteção IP67 | Saída do conector | Sem opção

  • Ajuste  M4x0.7 Male

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo

Especificações do Produto