Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Wireless Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Componente, Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
2.7, 3
Características do sinal
-
Banda de Frequência (MHz)
2400
Características do corpo
-
Material da porta
17-4PH, 316L, 316 SS
Dimensões
-
Tamanho da cabeça da porca sextavada (pela parte plana)
24 mm [ .944 in ]
-
Altura do produto
48.26 mm [ 1.9 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
10, 20, 68.94, 200, 345, 350, 500, 689, 700, 1000
-
Pressão (psi)
200, 300, 1000, 3000, 5000, 7000, 7252, 10000, 15000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-20 – 85, -20 – 60
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-4 – 140, -4 – 185
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
Bluetooth
-
Faixa de pressão de prova
Avaliado por 2X, Avaliado por 3X
-
Precisão de pressão
±0.25% FSO
Normas da indústria
-
Aprovações de áreas perigosas
Nenhum
Outro
-
Opções de sensor
Etiqueta adesiva, Proteção IP67
-
Ajuste
1/4-19 BSPP, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16 20 UNF Female SAE J513 Straight Thread, Cable 2 m, G1/4 DIN 3852 Form E Gasket DIN3869-14 NBR, G3/8 JIS B2351, M10x1 mm ISO 6149-2, M12x1.5mm ISO6149-2
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0063