Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de parede
Parede Única
Características elétricas
-
Tensão de operação (máx) (kV)
.6
Características do corpo
-
Tipo de fluido
Combustível de aviação, Fluido de freio, Fluido hidráulico, Água, Óleo lubrificante
-
Cor do produto primário
Preto
-
Razão de encolhimento
1.75:1
-
Material do produto primário
Elastômero de silicone reticulado
-
Maleabilidade
Muito flexível
Dimensões
-
Diâmetro interno expandido (mín) (mm)
3.18, 4.7, 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8
-
Diâmetro interno expandido (mín) (in)
.125, .185, .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1, 1.252, 1.5, 1.75, 2
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (mm)
1.77, 2.54, 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5, 18.1, 21.8, 25.4, 29
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (in)
.07, .1, .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571, .713, .858, 1, 1.142
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (mm)
.64, .84, .88, 1.02, 1.21, 1.32, 1.44, 1.78, 2.2, 2.41, 2.71, 2.79
-
Espessura da parede recuperada (nominal) (in)
.025, .033, .035, .04, .048, .052, .057, .07, .087, .095, .107, .11
Condições de uso
-
Tipo de inflamabilidade da tubulação
Retardador de Chamas
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-75 – 180
-
Temperatura de recuperação (°C)
175
-
Operação/Aplicação
-
Resistência mecânica
Alívio de tensão, Fluidos
Disponibilidade do produto
Características da embalagem
Outro
-
Atende aos requisitos de baixa desgaseificação
Não
-
Fonte do produto
EUA
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R21-652