Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
16
-
Resistência da bobina (Ω)
60,75 – 74,25 | 108 – 132 | 432 – 528 | 1728 – 2112
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
32
-
Carga de comutação de contato (mín)
1000 mA a 5 VCC
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ)
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)
2000
-
Corrente de bobina (A)
.025 | .05 | .1 | .133
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
277
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
16
-
Classificação atual de contato (A)
32
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
9 | 12 | 24 | 48
-
Tensão nominal de contato (VAC)
277
-
Potência nominal da bobina (W)
1,2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Peso do Produto
16 g [ .564 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable
Recursos de contato
-
Material de contato
AgSnO2
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa
Dimensões
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina
3 mm [ .118 in ]
-
Largura do produto
16 mm [ .63 in ]
-
Altura do produto
20.6 mm [ .811 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina
5 mm [ .197 in ]
-
Comprimento do produto
21.5 mm [ .846 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção
RTII
-
Temperatura do ambiente (máx)
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda
Solda por onda
-
Sistema magnético de bobina
monoestável
-
Sistema de atuação
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja/Caixa
Outro
-
Classe de corrente de contato (A)
>25 – ≤32
-
Classe de potência nominal da bobina (W)
>1 – ≤1.5
-
Height Class (Mechanical)
>16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]
-
Length Class (Mechanical)
>16 – ≤22 mm [ >.63 – ≤.866 in ]
-
Width Class (Mechanical)
>14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]