Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Outro

  • Classe de potência nominal da bobina  0 – 1.7 W [ 3 – 4 VA ]

  • Classe temperatura do ambiente (°C) 70 – 85

  • Classe de corrente de contato (A) 30 – 50, 0 – 50, 0 – 3

  • Classe de comprimento (mecânica) (mm) 50 – 60, 60 – 70

  • Classe de largura (mecânica) (mm) 30 – 40

  • Conformidade com RoHS da UE  Conforme

  • Conformidade com ELV da UE  Conforme

Características elétricas

  • Carga de comutação de contato (mín)  500 mA a 12 V

  • Corrente contínua de limitação de contato (A) 45, 50

  • Tensão de comutação de contato (máx) (VAC) 600

  • Corrente de ruptura de limitação de contato (A) 70, 50

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms) 1500

  • Resistência da bobina (Ω) 86, 345, 886, 1390, 344

  • Corrente de bobina (A) .13, .07, .14, .035

  • Resistência inicial de isolamento (MΩ) 1000

  • Corrente de realização de limitação de contato (A) 50

  • Potência nominal da bobina CA (VA) 4

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms) 1500

  • Classificação atual de contato (A) 67.5, 50, 75

  • Tensão nominal da bobina (VAC) 120

  • Tensão nominal da bobina (VDC) 12, 48, 24

  • Tensão nominal de contato (VAC) 277

  • Potência nominal da bobina (W) 1.7

  • Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms) 4000

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa e Bandeja, Pacote

Recursos de contato

  • Material de contato  Liga de Ag, AgSnOInO

  • Material de revestimento de contato  Prata-níquel

Dimensões

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina (mm) 8

  • Fuga de isolamento entre contato e bobina (in) .31, .315

  • Altura do produto (mm) 30.73, 26,42

  • Altura do produto (in) 1.21, 1.04

  • Comprimento do produto (mm) 52.32, 68.58

  • Comprimento do produto (in) 2.05, 2.7

  • Largura do produto  34.54 mm [ 1.36 in ]

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina (mm) 8

  • Liberação de isolamento entre contato e bobina (in) .31, .315

Condições de uso

  • Categoria Ambiental de Proteção  RTIII, RTI

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • Temperatura do ambiente (máx)  85 °C [ 185 °F ]

Operação/Aplicação

  • Resist�ncia ao impacto  100G's, 11ms

  • Sistema de atuação  CC, CA

  • Sistema magnético de bobina  Monoestável, CA

Recursos de configuração

  • Características especiais de contato  Contato único

  • Características especiais da bobina  Isolamento da bobina UL Classe F

  • Número de contato dos polos  2

  • Disposição de contato  (2) x 1 Forma A (SPST-NO)

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 81, 86, 81.35

  • Cor do produto primário  Natural

  • Tipo de invólucro  Capa antipoeira de plástico, Flux Resistant Automatic Soldering & Washable

Acessório mecânico

  • Tipo de recurso de montagem do produto  Flange com fendas de montagem

  • Tipo de montagem do produto  Painel, Placa de circuito impresso

Características do tipo do produto

  • Tipo de relé de potência  General Purpose Power Relay

Recurso de terminação

  • Tipo de conexão da terminação principal  Quick Connect Terminals, Solder Pins

  • Tipo de conexão da terminação da bobina  Solder Pins, Conexão Rápida

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-Z30-T92H

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo