Hubmagnet- und Ventillösungen für HLK-Anlagen
Präzise Durchflusssteuerung
Hubmagnetventile fungieren als „Verkehrsregler“ für den Kältemittelfluss in HLK-Systemen und sind auf leistungsstarke Steckverbinder, Sensoren und Kontakte angewiesen, um eine nahtlose Montage und präzise Regelung zu gewährleisten.
DIE WISSENSCHAFT DES NAHTLOSEN BETRIEBS
Hubmagnete und Ventile spielen eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Kältemittelflusses in HLK-Systemen und erfordern von den Konstrukteuren sorgfältige Überlegung bei der Auswahl elektrischer Komponenten. Die Wahl des passenden Steckverbinders ist entscheidend für eine reibungslose Kältemittelzirkulation und eine präzise Signalübertragung. TE Connectivity (TE) bietet robuste Lösungen, die für raue Umgebungen konzipiert sind, darunter widerstandsfähige Strom- und Signalsteckverbinder sowie Hochleistungs-Warmschrumpfschläuche. Wir bieten auch Temperatur- und Drucksensorlösungen für elektronische Expansionsventile an. Arbeiten Sie mit TE zusammen, wenn es um Ihre HLK-Designanforderungen geht – von abgedichteten Steckverbindern bis hin zu Quick Connect-Kabelschuhlösungen, die auf einfache Montage und sichere Verbindungen ausgelegt sind. Wir haben die nötige Innovationsfähigkeit und das Know-how, um Sie bei der Bewältigung von Designherausforderungen im Zusammenhang mit Hubmagneten und Ventilen zu unterstützen.
Kabelschuhe und Kabelverbinder
Suchen Sie nach sicheren Verbindungen mit weniger Teilenummern? Die FASTON Steckhülsen von TE sind eine ideale Lösung für das Anschließen von Kabeln von Steuerplatinen, Thermostaten und anderen elektrischen Komponenten an Hubmagnete, die an 4-Wege-Umsteuerventilen montiert sind. Diese Steckhülsen bieten eine niedrigere Einsteckkraft, höhere Nenntemperaturen und eine verbesserte Montageeffizienz für den Quick Connect-Markt. Durch die sichere Verbindung von Kabeln können sie den reibungslosen Durchfluss des elektrischen Stroms zu den Hubmagneten sicherstellen und eine präzise Betätigung der Ventile ermöglichen. Diese effektive Steuerung des Kältemittelflusses fördert eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit in HLK-Systemen.
Leistungs- und Signalsteckverbinder
Die Auswahl des richtigen Steckverbinders ist entscheidend für die reibungslose Kältemittelzirkulation und präzise elektrische Signalübertragung in Wärmepumpensystemen. TE bietet eine Reihe kompakter, abgedichteter und langlebiger Leistungs- und Signalsteckverbinder an, die speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt wurden. Unsere Economy Power 2.5 Steckverbinder verfügen über Polarisierungsflachkontakte, um eine falsche Ausrichtung zu verhindern, einen hörbaren positiven Verriegelungsmechanismus für sichere Steckung und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft für eine ergonomische Montage. Darüber hinaus bieten die 2,5 mm Signal Double Lock Steckverbinder einen Kontaktsicherungseinsatz für sichere Steckung, eine Hochprofilleiste, die sich für Leiterplatten mit konformen Beschichtungen eignet, und Abdichtung nach IP67 für zuverlässige Leistung unter feuchten und nassen Bedingungen. Unabhängig davon, ob die Leiterplatte der Hauptsteuerung mit dem elektronischen Expansionsventil oder anderen wichtigen Komponenten verbunden wird – TE bietet robuste Steckverbinder, um eine zuverlässige Konnektivität und optimale Systemfunktionalität zu gewährleisten.
Warmschrumpfschläuche
Wenn es um abgedichteten Schutz geht, bieten wir ein- und doppelwandige Hochleistungs-Warmschrumpfschläuche, die auf besonders raue Umgebungen ausgelegt sind, wie z. B. Feuchtigkeit, Staub, Schmutz, Stöße und Vibrationen. Warmschrumpfschläuche bieten Isolation und Schutz für elektrische Verbindungen und helfen, Kurzschlüsse, Korrosion und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bei Erhitzung schrumpfen die Schläuche, um sich der Größe und Form des darunter liegenden Materials anzupassen. Dies macht ihre Installation schnell und einfach.
Sensoren
Sensoren spielen eine wesentliche Rolle bei der Funktionsfähigkeit von Heizungs‑, Lüftungs‑, Klimatechnik‑ und Kühlsystemen, garantieren eine optimale Raumklimatisierung und Systemleistung. Sie erfassen, überwachen und messen den Kältemittelfluss und liefern so wichtige Daten für den Systembetrieb. TE bietet ein umfassendes Portfolio an Sensorlösungen für die Messung von Temperatur, Druck und Feuchtigkeit, die zum Wohnkomfort und zur Systemeffizienz beitragen. Durch die Integration der Sensoren von TE in Hubmagneten und Ventile kann die Effizienz, der Komfort und die Zuverlässigkeit von HLK-Systemen verbessert und somit höchste Leistung und Zufriedenheit sichergestellt werden.