Lösungen für HLK-Kompressoren
DAS HERZSTÜCK EINER HLK-ANLAGE
Lernen Sie unser umfassendes Angebot an Steckverbindern, Sensoren, Kabelschuhen und Relais kennen, die für den Antrieb von HLK-Kompressoren entwickelt wurden. Wir haben die passende Lösung für Ihr Design.
HLK-Kompressoren: Für Effizienz und Leistung entwickelt
In der dynamischen Welt der HLK-Anlagen ist der Kompressor das Herzstück des Betriebs. Bei TE sind wir stolz darauf, robuste, isolierte und abgedichtete Komponenten zu liefern, die eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung von Effizienz, Konnektivität sowie bei der Einhaltung von Vorschriften in Kompressoranwendungen spielen. Bei Kompressoren ist die dauerhafte Abdichtung zwischen dem Motor und der externen Stromversorgung unerlässlich. Unser elektrisches Cluster Block-Durchführungssteckverbindersystem trägt dazu bei, diese Abdichtung zu gewährleisten, indem es hermetischen Schutz bietet. Entdecken Sie die lötfreien Lackdrahtlösungen von TE für eine verbesserte Leistung sowohl bei internen als auch bei externen Kompressorverbindungen.
12 %
Wachstumsrate angetrieben durch die weltweit steigende Nachfrage nach Lösungen für das Beheizen und Kühlen von Räumen mit erneuerbaren Energien.
$42,5
Laut Global Market Insights Inc. wird der Markt für Wärmepumpenkompressoren bis 2032 die Milliardengrenze erreichen.
13 %
Der Branchenanteil der Luft-Wärmepumpenkompressoren wird im Zeitraum 2023-2032 voraussichtlich wachsen.
LACKDRAHTLÖSUNGEN
Unsere Lackdrahtlösungen bieten eine praktische Alternative zum manuellen Löten oder Schweißen, da die Isolation nicht entfernt werden muss. Diese Lösungen eignen sich hervorragend zum Verbinden von Lackdraht mit Lackdraht und/oder Litzendraht. Das Aufrechterhalten einer Abdichtung zwischen dem Motor und der externen Stromversorgung ist bei Kompressoren unerlässlich. Unser elektrisches Cluster Block-Durchführungssteckverbindersystem trägt dazu bei, diese Abdichtung zu gewährleisten, indem es hermetischen Schutz bietet. Entdecken Sie die lötfreien Lackdrahtlösungen von TE für eine verbesserte Leistung sowohl bei internen als auch bei externen Kompressorverbindungen.
Leistungs- und Signalsteckverbinder
Entdecken Sie das umfangreiche Sortiment an kompakten und zugleich leistungsstarken Steckverbinderlösungen von TE, die die strengen Anforderungen von UL 94 V0 erfüllen und den Glühdrahttest gemäß IEC bestanden haben. Unsere Steckverbinderlösungen sind auf Kabel-auf-Kabel- oder Kabel-auf-Leiterplatte-Signal- oder Schwachstromverbindungen in Wärmepumpen- und Klimaanlagen ausgelegt. Erfahren Sie mehr über unser Portfolio an Steckverbindern im niedrigen und mittleren Leistungsbereich sowie für Leistungsstecker, die einen abgedichteten Schutz nach IP67 bieten und hohen Vibrationen standhalten, mit optionaler Kontaktpositionssicherung (TPA).
Kabelschuhe und Kabelverbinder
Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und geringe Kosten pro Leitung. Diese Vorteile haben unsere FASTON Quick Connects zum Branchenführer in der Elektro- und Haushaltsgeräte- sowie in der Automobilindustrie gemacht. Unsere Kabelschuhe und Kabelverbinder zeichnen sich durch ein Design mit niedriger Einsteckkraft (Low Insertion Force, LIF), ergonomische Funktionen für eine sichere Montage sowie eine Vorisolierung aus. Die Kontakte sind in mehreren Crimpoptionen erhältlich, einschließlich dem innovativen 2D-Crimp, der einen breiten Drahtgrößenbereich mit einem einzigen Kontakt und einem einzigen Applikator akzeptiert.
RELAIS
Die Leistungsrelais von TE sind dank der ein- und zweipoligen Konfigurationen vielseitig einsetzbar und erfüllen verschiedene HLK-Designanforderungen. Signalrelais bieten platzsparende Lösungen mit Ausführungen mit flachem Profil für kleinere Einheiten. Mit der UL-Zulassung für A2L-Sicherheit trägt TE dazu bei, die Einhaltung der Anforderungen an umweltfreundliche HLK-Anlagen zu gewährleisten. Entdecken Sie die T92-Relais von Potter & Brumfield für die Steuerung von Kompressorlasten bis zu 3,5 Tonnen mit 110 LRA/25,3 FLA.
Sensoren
In HLK-Systemen spielen Sensoren eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Temperaturregelung, der Überwachung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit sowie der Aufrechterhaltung von Luftqualitätsstandards. Darüber hinaus dienen sie als wesentliche Komponenten, die den reibungslosen Betrieb von Kompressoren koordinieren und erleichtern. Durch die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter wie Temperatur, Druck, Durchfluss und Vibration können unsere robusten Sensorlösungen es dem System ermöglichen, innerhalb sicherer Grenzen zu funktionieren, Unregelmäßigkeiten zu erkennen und den Betrieb an die Anforderungen der Umgebung anzupassen. Als globaler Entwickler und Hersteller von Sensoren und sensorbasierten Systemen unterstützt TE Ingenieure sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Instrumentierung von HLK-Systemen.
Warmschrumpfschläuche
Warmschrumpfschläuche dienen als Schutzkappe und schirmen empfindliche elektrische Verbindungen und Komponenten vor Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, Hitze und mechanischer Beanspruchung ab. Bei ordnungsgemäßer Anwendung bilden die Schläuche von TE eine dauerhafte Barriere, die die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit kritischer Elemente innerhalb der Kompressorbaugruppe erhöht. Ebenso wie Sensoren den präzisen Betrieb von HLK-Kompressoren gewährleisten, tragen Warmschrumpfschläuche zur allgemeinen Belastbarkeit und Leistung des Systems bei. Dies unterstreicht ihre Bedeutung beim Aufrechterhalten der betrieblichen Integrität unter wechselnden Bedingungen.