Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Die robusten AMPSEAL Stiftleisten setzen einen neuen Standard für zuverlässige, sichere und einfach zu bedienende Leiterplattenkonnektivität in industriellen, gewerblichen und Transportanwendungen. Mit neuen Funktionen wie M3 Metallbuchsen, verbesserten Sicherheitsmodulen und fortschrittlicher Schwingungsfestigkeit bieten diese Stiftleisten selbst in den rauesten Umgebungen eine lang anhaltende Leistung.
Rüsten Sie Ihre Leiterplattenkonnektivität noch heute mit robusten AMPSEAL Stiftleisten auf!
AMPSEAL Stiftleisten - Robust und sicher
Leistungsmerkmale | Details |
---|---|
M3 Metallbuchsen |
Bietet eine verbesserte mechanische Robustheit und reduziert die Belastung der Leiterplatte in Umgebungen mit starken Schwingungen |
Kontaktgröße |
1,3 mm (unterstützt bis 17 A Gold, 8 A Zinn) |
Kompatibilität der Kabel |
Unterstützt 16–24 AWG (1,25–0,50 mm²) für verschiedene Leistungs- und Signalanwendungen |
Kontaktkammeranordnungen |
Erhältlich in 8, 14, 23 und 35 Positionen für flexible Leiterplattendesigns |
Montageoptionen |
Leiterplattenmontage mit vertikaler und rechtwinkliger Ausführung für unterschiedliche Bestückungsanforderungen |
Abdichtung und Schutz |
IP67-zertifiziert, beständig gegen Feuchtigkeit, Staub und Verunreinigungen |
Gehäusematerial |
Hochleistungsthermoplast mit fortschrittlicher Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit |
Sicheres Stecksystem | Integrierter Riegel und Keilverschluss für eine fehlerfreie Montage |
Kompatibilität | Lässt sich nahtlos mit AMPSEAL Steckbuchsen und Zubehör kombinieren |
Die robusten AMPSEAL Stiftleisten wurden für leistungsstarke und robuste Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrie und im Transportwesen entwickelt und ermöglichen sichere und zuverlässige Verbindungen auf der Leiterplatte.
Nutz- und Industriefahrzeuge
Nutzfahrzeuge/Geländewagen, Bau- und Landmaschinen
Industrie und Automatisierung
F: Welche Vorteile bieten die robusten AMPSEAL Stiftleisten gegenüber den AMPSEAL Standard-Steckverbinderstiftleisten?
A: Die M3 Metallbuchsen verbessern die mechanische Zuverlässigkeit, reduzieren die Leiterplattenbelastung und bieten eine hohe Schwingungsfestigkeit, wodurch sie sich für Anwendungen in der Industrie, in Nutzfahrzeugen/Geländewagen und für schwere Nutzfahrzeuge eignen.
F: Können die robusten AMPSEAL Stiftleisten in Anwendungen mit starken Schwingungen wie Elektro-Lkw und schweren Maschinen eingesetzt werden?
A: Ja. Die robusten AMPSEAL Stiftleisten sind für Umgebungen mit starken Schwingungen ausgelegt und ermöglichen eine sichere und stabile Steckverbindung in Bau-, Landwirtschafts- und Elektrofahrzeuganwendungen.
F: Sind diese Stiftleisten abwärtskompatibel mit vorhandenen AMPSEAL Steckverbindern?
A: Ja, die robusten AMPSEAL Stiftleisten sind vollständig kompatibel mit AMPSEAL Steckverbinderhülsen und Zubehör, was sie zu einem kompatiblen Ersatz für bestehende AMPSEAL Steckverbinderanwendungen macht.
F: Wie einfach ist es, die robusten AMPSEAL Stiftleisten in Leiterplattenanwendungen zu verwenden?
A: Die robusten AMPSEAL Stiftleisten sind für eine einfache Montage konzipiert und verfügen über einen integrierten Riegel und einen Keilverschluss, was eine sichere und fehlerfreie Montage ermöglicht. Die Metallbuchsen vereinfachen die Leiterplattenmontage, sorgen für eine präzise Ausrichtung, reduzieren die Belastung der Leiterplatte und verhindern Fehlausrichtungen während der Montage. Dieses einfach zu bedienende Design trägt dazu bei, die Montagezeit zu minimieren und die Zuverlässigkeit in anspruchsvollen industriellen Anwendungen zu erhöhen.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.