![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-kissling-power-relay-470x445.png)
Nahtlose Leistungsregelung
Unsere robusten und zuverlässigen KISSLING Leistungsrelais wurden speziell entwickelt, um den härtesten Herausforderungen standzuhalten. Sie können sich darauf verlassen, dass sie auch unter den härtesten Bedingungen funktionieren. Diese Relais wurden speziell für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt. Sie sind gegen Umwelteinflüsse abgedichtet, um extremen Witterungsbedingungen zu widerstehen, ohne dass eine Gasfüllung erforderlich ist.
Smarte Relais der Baureihe 31 von KISSLING
Intelligentes Design
Baureihe 31
Unser Portfolio an KISSLING Leistungsrelais ist zwar breit gefächert und bietet eine Auswahl an Nennspannungen, Strömen, Systemen und Schaltungen für jeden Bedarf, aber die Relais der Baureihe 31 sind mit einem zusätzlichen Maß an Intelligenz ausgestattet, um die Funktionalität und Vielseitigkeit zu verbessern.
Die bistabilen KISSLING Relais der Baureihe 31 verfügen über die gleichen hochwertigen mechanischen und elektrischen Schalteigenschaften, bieten aber zusätzlich elektronische Funktionen zum Impulsschutz der Spule sowie einen energiesparenden Schalteingang für den direkten Anschluss an eine Steuerung. Darüber hinaus gibt es eine optionale „Energie“-Funktion für die sichere Abschaltung bei Stromausfall.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist, dass unsere ENERGIE-Modelle mit einer zweipoligen Spulenansteuerung ausgestattet sind, die es ermöglicht, dieses Relais als Ersatz für ein monostabiles Relais in Anwendungen zu verwenden, in denen die Leistungsaufnahme eines monostabilen Relais ein Problem darstellt.
Durch die direkte Integration der elektronischen Funktionen in das Relais werden nicht nur periphere Schaltungen und Kosten im Fahrzeug reduziert, sondern auch die Sicherheit bei kritischen Schaltanwendungen erhöht.
Baureihe 29
Klicken Sie auf die Links, um Datenblätter herunterzuladen
1000 A
Maximaler Dauerstrom
200 T
Schaltzyklen bei voller Stromlast
+85 °C
Maximale Betriebstemperatur
Nahtlose Steuerung von Hochleistungsschaltungen
KISSLING Leistungsrelais
Mit einer Technologie, die alle IP67 und IP6K9K Normen erfüllt oder übertrifft, sind unsere KISSLING Leistungsrelais für die anspruchsvollsten Anwendungen gerüstet – unterstützt durch ein robustes Design, in dem erhöhte Feuchtigkeit, Druck, Stöße, Schwingung und Schmutz eine brutale Realität sind. Ob im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im Transportwesen, in Gabelstaplern, Flugzeugen oder Bodengeräten – die Leistungsrelais von KISSLING haben sich in der Praxis bewährt.
Für eine lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen sind unsere KISSLING Leistungsrelais so konstruiert, dass sie keine Gasfüllung benötigen, um eine mögliche Leistungsverschlechterung im Laufe der Zeit zu vermeiden. Darüber hinaus sind Hilfskontakte optional erhältlich, so dass die Konfiguration des Leistungsrelais für Ihre spezifischen Anforderungen optimiert werden kann.
Kundenvorteile
KISSLING Leistungsrelais
- Erhältlich für Anwendungen von 12 V bis 250 VDC und 50-A- bis 1.000-A-Dauerstrom
- Abdichtungstechnologie IP67 & IP6K9K, nicht gasgefüllt
- Bord-Steuerelektronik mit Baureihe 31
- Bis zu 200.000 Schaltzyklen bei voller Stromlast
- Bis zu 2 Million Zyklen mechanische Lebensdauer
Globales Netzwerk
Als Komplettanbieter können wir eine zuverlässige Versorgung mit den bewährten KISSLING Leistungsrelais sicherstellen, wann und wo immer sie benötigt werden. Wir entwickeln und fertigen diese wichtigen Komponenten nicht nur selbst, sondern verkaufen und vertreiben sie auch effizient über unser weltweites Vertriebsnetz. So können Sie sich auf uns verlassen, wenn Sie uns am meisten brauchen.