Verbindungstechnik im Fahrzeug
Sie können auf uns zählen. Die AMP+-Reihe an Kabeln, Steckverbindern, Kabelbäumen und Klemmen von TE kanalisiert Hoch- und Niedrigspannung sicher und zuverlässig in und um die Batterien und Fahrzeuge, damit Sie die Leistung auf die Straße bringen können.
Die Elektromobilität ist ein technologischer Wendepunkt.
Hinter E-Mobilität steckt weit mehr, als einfach nur die erforderliche Antriebsenergie in einer aufladbaren Batterie statt in einem Kraftstofftank bereitzustellen. Es ist an der Zeit, das Rad neu zu erfinden, und zwar vom Entwurf bis zur Anwendung – insbesondere in städtischen Regionen. Von Anfang an sind wir eine der treibenden Kräfte hinter der Entwicklung von Komponenten für Hybrid- und Elektrofahrzeuge gewesen. Die Kabel, Steckverbinder, Kabelbäume und Klemmen unserer AMP+-Reihe kanalisieren die Hoch- und Niederspannungen in und um die Batterien und Fahrzeuge, damit Sie die Leistung auf die Straße bringen können. Auf unser Know-how in Sachen Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und weltweit erstklassiges Engineering können Sie zählen.
Verbindungstechnik im Fahrzeug
Die wichtigsten Produkte
-
AMP+-Schwach- und Mittelstrom-Steckverbinder HVA 280
AMP+-Schwach- und Mittelstrom-Steckverbinder und -Steckleisten HVA 280 von TE bieten Tausende von Designmöglichkeiten, eine flexible Verlegung und eine effiziente Fertigung.
-
AMP+-Schwach- und Mittelstrom-Steckverbinder HVA 630
AMP+ HVA 630-Steckverbinder und -Steckleisten für Schwach- und Mittelstrom von TE bieten erweiterten Hochvoltschutz für Bordladesysteme.
-
AMP+-Hochstromsteckverbinder-Systeme HVP 800
Das AMP+-Hochstrom-Steckverbindersystem HVP 800 von TE transportiert Hochstrom und -spannung sicher durch Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Das robuste Design ermöglicht verschiedene Verlegungsoptionen für den Kabelbaumsatz.
-
AMP+ HVP 1100-Hochstrom-Steckverbinder und -Stecksockel
AMP+ HVP 1100-Hochstrom-Steckverbinder und -Steckleisten von TE sind für die vielfältigen flexiblen Optionen der Geräte für Hybrid- und Elektrofahrzeuge ausgelegt.
-
Abgeschirmte AMP+ IPT-Ring- und Zungenklemme
Die abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzunge von TE bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.
-
Leistungswiderstand
Leistungswiderstände von TE bieten einen umfassenden Schutz gegenüber Strom- und Spannungsspitzen.
-
Ladedose Typ 1
Der AMP+-Ladedose Typ 1 ist ein austauschbares System für Hybrid- und Elektrofahrzeuge in den USA und Japan.
-
Ladedose Typ 2
Der AMP+-Ladedose Typ 2 von TE ist ein modulares System, das mit anderen Dosen praktisch ohne Auswirkungen auf die Karosserie der Hybrid- oder Elektrofahrzeuge austauschbar ist und sich für Hybrid- und Elektrofahrzeuge auf den europäischen Märkten eignet.
-
AMP+-Hauptschütz EVC 135
Die kompakten Schütze von TE sorgen für schnelle, zuverlässige Schaltvorgänge bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen und bieten kundenspezifische Anschlüsse.
-
AMP+-Hochvoltschütze für Kraftfahrzeuge (EVC) 500-500L
Die Hauptschütze EVC 500-500L von TE sorgen für eine schnelle und zuverlässige Stromumschaltung bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen.
-
Hochvolt-Vorladerelais Mini K HV
Die Hochvolt-Vorladerelais Mini K HV von TE sind eine kosteneffektive, sichere, leichte und zuverlässige Lösung für das Vorladen des DC-Hochvolt-Bordnetzes.