Schutz vor Vibrationen, Stößen und Feuchtigkeit mit MIL-DTL-38999 MIL-Spec Steckern
Die MIL-DTL-D38999 Steckverbinder gehören zu den beliebtesten und am häufigsten verwendeten Subminiatur-Rundsteckverbindern für Militär-, Luft- und Raumfahrtanwendungen. Mit drei Kupplungsmethoden, neun Gehäusegrößen und einer großen Bandbreite an Kontaktanordnungen bieten Ihnen unsere MIL-DTL-38999 Steckverbinder eine große Auswahl an Möglichkeiten. Darüber hinaus wurden die ursprünglichen MIL-Spec-Aluminiumsteckverbinder weiterentwickelt und umfassen nun auch Edelstahl- und Verbundwerkstoff-Gehäuse mit zahlreichen Oberflächen.
MIL-Spec Steckverbinder werden in Übereinstimmung mit militärischen Standards gebaut und sind für die rauesten Umgebungen ausgelegt. MIL-Spezifikationen wurden für bestimmte Anwendungen und Umgebungen entwickelt, wie etwa der zylindrische Steckverbinder MIL-DTL-38999. Da MIL-Spec Steckverbinder alle unter einem Dach untergebracht sind, muss der Benutzer die Umgebung bestimmen, in welcher der Steckverbinder eingesetzt wird. Dabei müssen Temperatur, Feuchtigkeit, Stöße und Vibrationen sowie die Einwirkung korrosiver Chemikalien wie Salzsprühnebel berücksichtigt werden. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass sich die Boxen und Kabel leicht anschließen und abnehmen lassen. MIL-Spec Steckverbinder werden in rauen Umgebungen in Anwendungen wie Automobil, mobile Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas eingesetzt.
MIL-DTL-38999 Steckverbinder
Produktübersicht
Die Spezifikation 38999 definiert Familien von Außengehäusen, die zusammenwirken, um Schutz vor Vibrationen, Stößen und Feuchtigkeit zu bieten. Im Inneren der Steckverbinder befinden sich Einsätze, die für eine Vielzahl von Kontaktanordnungen konfiguriert werden können. MIL-DTL-38999 Steckverbinder werden verwendet, um Kabel miteinander oder mit Elektronikkästen in einer Vielzahl von Anwendungen zu verbinden, darunter Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge und tragbare Geräte. Sie werden auch in vielen nicht-militärischen, robusten Anwendungen eingesetzt, etwa im Transportwesen und auf dem Markt für robuste Geräte.



MIL-DTL-38999 Steckverbinder
-
Steckverbinder der MIL-DTL-38999 Serie I
Diese Steckverbinder sind speziell für das Militär zertifiziert und verfügen über Layouts mit hoher Dichte mit bis zu 128 Datenverbindungen und Kontakten für Leistungssteckverbinder mit 23 A.
-
MIL-DTL-38999 Serie III Steckverbinder
Diese Steckverbinder sind Standardrundsteckverbinder für den Einsatz in rauen Militär-, Luft- und Raumfahrtumgebungen. Aufbau mit hoher Dichte mit bis zu 187 Datenverbindungen und Kontakten für Leistungssteckverbinder mit 23 A.
-
MIL-DTL-38999 Serie IV Steckverbinder
Diese Steckverbinder sind mit einem Gabelkupplungsmechanismus ausgestattet, der zum Zusammenstecken und Unterbrechen eine Drehung von nur 90 Grad erfordert.




MIL-DTL-38999 Serie III Steckverbinder
-
MIL-DTL-38999 Serie III Steckverbinder
Aufgrund der großen Beliebtheit der 38999 Serie III Steckverbinder wurde ihr Basisdesign an zahlreiche verschiedene Konfigurationen angepasst: für Strom, Glasfasertechnik, Filterung, Hochgeschwindigkeitsnetze, kommerzielle Schnittstellen, Leiterplattenschnittstellen und höhere Kontaktdichten. Infolgedessen bieten 38999 Steckverbinder eine hervorragende Vielseitigkeit und Flexibilität.



Hermetische MIL-DTL-38999 Steckverbinder
-
DEUTSCH MIL-DTL-38999 Hermetic Serie
Die hermetischen DEUTSCH Steckverbinder von TE Connectivity (TE) sorgen für zuverlässige luft- und gasdichte Verbindungen. Hermetische DEUTSCH Steckverbinder sind eine ausgezeichnete Wahl für raue Umgebungen. Zu den Anwendungsbereichen gehören unter anderem U-Boote, Satelliten, Flugzeuge sowie Offshore-Exploration und -Förderung.
-
Hermetische MIL-DTL-83723 Steckverbinder
TE bietet eine große Auswahl an hermetischen Steckverbindern nach der Norm MIL-DTL-83723 mit Schraub- und Bajonett-Kupplung. Die Produkte zeigen beste Leistungseigenschaften und sind mit hermetischen Anschlüssen wie Löthülsen, Ösen, PC-Endstücke, Schweißflachstecker und Crimpanschlüssen erhältlich.
-
Hermetische Steckverbinder gemäß der Norm MIL-DTL-26482
Die hermetischen Steckverbinder gemäß der Norm MIL-DTL-26482 Serie I und II zeigen beste Leistungseigenschaften in rauen Umgebungen, in denen zahlreiche andere zurückschnellende Steckverbinder scheitern.