Steckverbinder mit weichem Außengehäuse sind wirtschaftlich und zuverlässig
Zu diesen Familien der Mehrfachleitungs-Steckverbinder zählen runde (Stift und Sockel) und rechteckige (Klinge und Buchse) Kontaktausführungen.
Soft Shell-Leistungs- und Signalsteckverbindungen sind eine zuverlässige und wirtschaftliche Möglichkeit, in modernen Geräten, Computern sowie industriellen und gewerblichen Anwendungen Verbindungen mit mehreren Leitungen zu gruppieren. Parallel zu den wachsenden elektrischen Funktions- und Leistungsanforderungen werden auch die Produkte mit weichem Außengehäuse mit neuen Bauweisen und Funktionen für moderne industrielle Anforderungen fortentwickelt. Diese Steckverbinderfamilie umfasst runde (Stift und Buchse) und rechteckige (Klinge und Stecker) Kontaktausführungen, die in einer Vielzahl an Gehäusegrößen, Farben, Materialien und Kodierungsoptionen erhältlich sind. Zu den neuesten Produkten mit weichem Außengehäuse gehören die Power Triple Lock- und Grace Inertia-Steckverbinder sowie das erweiterte Angebot an Economy Power (EP)- und VAL-U-LOK-Steckverbindern.
Stromversorgungs- und Signalsteckverbinder mit weichem Außengehäuse
Besondere Produktreihen
-
Power Triple Lock-Steckverbinder
6,0-mm-Raster-Steckverbinder bieten eine Klinke mit hörbarem Einrasten, TPA und CPA für Verbindungszuverlässigkeit in Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Panel- und Kabel-an-Leiterplatte-Anwendungen.
-
VAL-U-LOK-Steckverbinder
Kostengünstige Kabel-an-Kabel-, Kabel-an-Panel- und Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 4,2-mm-Raster
-
Economy Power-Steckverbinder (EP)
Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 2,5-mm-, 3,96-mm-, 5,08-mm- und 7,92-mm-Raster
-
Universal MATE-N-LOK-Steckverbinder
Robuste Steckverbinder mit 6,35-mm-Raster sowie vielen Optionen und Funktionen für Designflexibilität
-
Micro MATE-N-LOK-3-mm-Flachsteckverbinder
Steckverbinder mit 3-mm-Raster sind nur 4,7 mm hoch.
-
2,5-mm-Grace Inertia-Steckverbinder
Die kleinen Kabel-an-Kabel-Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster verfügen über einen Inertia-Verriegelungsmechanismus.
-
3,3-mm-Grace Inertia-Steckverbinder
Die kompakten Kabel-an-Kabel-Steckverbinder mit 3,3-mm-Raster verfügen über einen Inertia-Verriegelungsmechanismus.
-
Signal Double Lock-Steckverbinder
Die Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 2,5-mm-Raster bieten optionale Double Lock-Platten.
-
Power Double Lock-Steckverbinder
Vier Größen (3,96- bis 13,00-mm-Raster) für Kabel-an-Kabel und Kabel-an-Leiterplatte




Vorteile
- Verbesserte Dichte, Kodierung und Stromführungskapazität
- Netz- und Signalverbindungen in einem Gehäuse
- Sekundäre Verriegelung (einige Produktfamilien) für unterbrechungsfreie Verbindungen
Eigenschaften
- Viele Größen, Farben, Materialien und Bezugswerte
- Bei einigen Produkten optionale TPA-Geräte (Terminal Position Assurance)
- Bei einigen Produkten optionale CPA-Geräte (Connector Position Assurance)
- Kabel-auf-Leiterplatte-, Kabel-auf-Kabel- und Kabel-auf-Schalttafel-Typen