![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/terminal-housings-and-insulation.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Große Auswahl an Kontaktgehäuselösungen
Neben dem großen Portfolio an Kontakten von TE, einschließlich FASTON Kontakten, Positive Lock Kontakten und FASTIN-FASTON Kontakten, bieten wir eine Vielzahl von Gehäusen an, die mit einer oder mehreren dieser Quick Connect-Produktfamilien kompatibel sind. Die Gehäuse sind für gerade oder rechtwinklige Kontakte, in ein- oder mehrpoliger Ausführung und mit mehreren Entflammbarkeits- und Hochtemperaturoptionen erhältlich. Diese Gehäuse bieten Isolierung und Schutz und ermöglichen gleichzeitig die Fertigungseffizienz durch fehlersichere Designs und die Konsolidierung mehrerer Kontakte in einem einzigen Steckverbinder. Gehäuse sind auch für Spezialanwendungen erhältlich, einschließlich hermetischer Durchführungsstifte für Kompressoren, Gaszündern und Widerstandsheizelementen.
![Kontaktgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke](/content/dam/te-com/images/appliances/global/infographics/terminal-housings-insulation-sleeves-and-blocks-icon.jpg)
Produkteigenschaften
Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 | Maximale Betriebstemperatur (°C) | Standard: 130 Hochtemperatur: 240 |
Flachkontaktdicke (Zoll) | .012-.032 | Ausrichtungen | Gerade, gewinkelt nach links, gewinkelt nach rechts |
Drahtstärke nach AWG | 26-8 | Werkstoffe | PP, PVC, PA, PET, LCP |
Brandschutzklasse der Isolation | UL 94 V-0 und V-2, Glühdraht | Behördliche Zulassung(en) | UL, VDE, CSA |
Ausgewählte Produkte
Mehrpoliger Positive Lock-Steckverbinder mit X-LIF-Kontakt
Der mehrpolige Positive Lock-Steckverbinder mit extra niedriger Einsteckkraft (X-LIF) wurde entwickelt, um die Anforderungen der Industrie nach verbesserter Fertigungseffizienz und einfacherer Teileverbindung zu erfüllen.
FASTIN-FASTON Flachsteckhülsen werden in Gehäusen mit bis zu 8 Positionen für Kabelbaumanwendungen verwendet, die eine Kopplung oder mehrpolige Verbindungen erfordern.
Gehäuse mit Positive Lock Mark II und FASTON Steckhülsen für die Verwendung mit Energiereglern, die häufig in Widerstandsheizelementen verwendet werden.
Cluster Blocks bieten Herstellern von Klimatechnik‑ und Kühlsystemen eine kostengünstige, vollisolierte, montagefreundliche Lösung für den elektrischen Anschluss von hermetisch abgedichteten Durchführungsstiften im Inneren und Äußeren von Kompressoren.
FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem
Das FASTIN-FASTON RAST 5 Steckverbindersystem ist für die Aufnahme von 6,3-mm FASTIN-FASTON Flachsteckern in Schalttafel- oder Motorgehäusen konzipiert, die dem RAST 5 Standard entsprechen.
Positive Lock RAST 5 Steckverbindersystem
Das Positive Lock RAST 5 Steckverbindersystem besteht aus Buchsengehäusen, die dem RAST 5 Standard entsprechen und die beliebten Positive Lock Mark III Steckhülsen aufnehmen können.