Aplicação

Ventilação Mecânica

Reduzir o consumo de energia e o custo de um edifício e, ao mesmo tempo, melhorar o conforto que proporciona, não é apenas uma questão de aquecimento e resfriamento eficientes. Os sistemas de climatização incluem sensores de ventilação mecânica que estão melhorando a eficiência dos sistemas, ao mesmo tempo que mantêm os espaços internos confortáveis e saudáveis.

A ventilação é necessária tanto para o conforto da climatização quanto para a boa qualidade do ar. A ventilação inadequada afeta o conforto das pessoas e pode até causar problemas de saúde. Esses problemas podem variar desde a fadiga no trabalho até a síndrome do edifício doente em um espaço comercial. Especialistas também recomendaram o aumento da ventilação para evitar a propagação de COVID-19 diluindo as partículas do vírus. A ventilação é o processo de trazer a quantidade adequada de ar fresco do lado de fora para o espaço interno. A ventilação mecânica usa dutos e ventiladores para sugar ar fresco e distribuí-lo em um espaço, e às vezes para extrair o ar de áreas específicas. A ventilação mecânica é benéfica não apenas para a eficiência energética, como também para fornecer maior controle sobre a quantidade de ar externo adicionada e a fonte utilizada. Para alcançar esse nível de controle e eficiência, a ventilação mecânica requer dados para identificar quais portas abrir ou fechar, e em que direção o ar deve ser movido. Duas técnicas mais novas que utilizam a ventilação mecânica incluem o volume de ar variável (VAV) e a ventilação com recuperação de energia (ERV – Energy Recovery Ventilation). Ambas essas técnicas utilizam uma matriz de sensores para garantir níveis adequados de fluxo de ar e o controle preciso de temperatura e umidade. Os sensores de pressão diferencial de montagem em placa são cruciais para monitorar e manter o fluxo de ar adequado em cada região e para garantir que os filtros do sistema não sejam bloqueados. Sensores de temperatura de ponto médio e montados em dutos ajudam a monitorar e controlar as temperaturas em cada zona. Além disso, monitorar a umidade entre as zonas e o exterior do prédio pode ajudar a manter uma umidade interior ideal em torno de 30 a 50%. Essa faixa não só é confortável para as pessoas, como ainda é alta o suficiente para reduzir a taxa de infecção por vírus como a gripe e baixa o suficiente para reduzir o crescimento de microrganismos. Para monitorar a temperatura e a umidade, a TE Connectivity fabrica a série HTU de sensores que fornece precisão de ±2% UR em umidade e ±0,2 °C em temperatura.

 

Demonstração da Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Assista aos engenheiros da TE, da Avnet e da Microchip revelando um sistema de demonstração do fluxo de ar de climatização de ponta para demonstrar a colaboração inovadora. O monitoramento remoto em tempo real e o controle baseado em nuvem são possíveis graças a conexões perfeitas dessa tecnologia inovadora. Testemunhe como o poder de transformar dados em insights práticos mudou o cenário da IoT. Não perca este vídeo demonstrativo incrível que demonstra o futuro da tecnologia conectada.

Demonstração da Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Assista aos engenheiros da TE, da Avnet e da Microchip revelando um sistema de demonstração do fluxo de ar de climatização de ponta para demonstrar a colaboração inovadora. O monitoramento remoto em tempo real e o controle baseado em nuvem são possíveis graças a conexões perfeitas dessa tecnologia inovadora. Testemunhe como o poder de transformar dados em insights práticos mudou o cenário da IoT. Não perca este vídeo demonstrativo incrível que demonstra o futuro da tecnologia conectada.

Painel de Discussão sobre Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Participe de uma discussão interessante sobre o campo de ponta do monitoramento do fluxo de ar do sistema de climatização, realizada por engenheiros da TE, Avnet, Microsoft Azure e Microchip. Obtenha um conhecimento útil e participe da discussão que examina os desenvolvimentos mais recentes nessa área importante. Não perca a chance de assistir a essa discussão envolvente, que deve produzir abordagens inovadoras para monitorar e otimizar o fluxo de ar.

Painel de Discussão sobre Pressão Atmosférica de Climatização IoT

Participe de uma discussão interessante sobre o campo de ponta do monitoramento do fluxo de ar do sistema de climatização, realizada por engenheiros da TE, Avnet, Microsoft Azure e Microchip. Obtenha um conhecimento útil e participe da discussão que examina os desenvolvimentos mais recentes nessa área importante. Não perca a chance de assistir a essa discussão envolvente, que deve produzir abordagens inovadoras para monitorar e otimizar o fluxo de ar.