Alguma dúvida? Precisa de ajuda para pedir? Entre em contato conosco e lhe daremos a ajuda de que você precisa.
Conecte-se conoscoAs instalações de fabricação DRI da TE Connectivity (TE) localizadas em Long Island, Nova York e Bangalore, Índia, estão bem posicionadas para apoiar efetivamente as atividades nos mercados aeroespacial, militar, ferroviário e espacial. Com uma equipe dedicada e inovadora de engenharia, design e operações, baseada no conhecimentos e nas experiências em relés DEUTSCH, a DRI tem as capacidades de responder às aplicações mais severas de aplicações personalizadas. A equipe está comprometida em superar as expectativas dos clientes, por meio da comunicação aberta e do atendimento profissional, além de ser proativa em lidar com as preocupações dos clientes e apoiar suas necessidades.
A marca DRI Relays da TE oferece uma ampla gama de relés sem engate vedados hermeticamente de alto desempenho para ambientes severos. Um relé eletromecânico sem engate é um dispositivo de comutação elétrica. Sua função corresponde a um interruptor mecânico, que é acionado eletricamente. As principais vantagens são o isolamento elétrico do sistema de condução e o lado da carga, essa resistência ao isolamento dos contatos abertos, bem como a baixa resistência dos contatos fechados.
A marca DRI Relays da TE oferece uma linha de relés de engate vedados hermeticamente de alto desempenho para ambientes severos. Um relé eletromecânico de engate é um dispositivo de comutação elétrica. Sua função corresponde a um interruptor mecânico, que é acionado eletricamente. Os relés de engate são tipos que permanecem na última posição comutada para a qual foram conduzidos, sem exigir energia contínua para alcançá-la.
Qualificados para MIL-PRF-83726, bem como requisitos de sincronização personalizados, os relés de retardo de tempo DRI Relays da TE estão operando nos ambientes mais severos e adversos. Oferecemos retardo de tempo na operação e retardo de tempo na liberação com sincronização fixa ou ajustável para relés de 2, 4, 10 e 3 polos de 25 A.
A marca DRI Relays da TE oferece soquetes de relé projetados e fabricados segundo MIL-DTL-12883 para complementar nossos relés de alto desempenho nos quais uma instalação em soquete é necessária. Também oferecemos soquetes de trava, que comprovadamente reduziram drasticamente o tempo de instalação e o hardware sem comprometer a confiabilidade e a qualidade. Os soquetes de trava também estão disponíveis com um kit adaptador para instalação com relés MIL-PRF-83536.
Com forte presença no setor ferroviário há décadas, a marca DRI Relays da TE oferece uma grande variedade de relés de alta confiabilidade com contatos padrão, misto e de ruptura dupla. Esses são dispositivos sem engate, tipo H, projetados e fabricados segundo padrões NF-F62-002. Nossos relés de trilho são hermeticamente vedados para suportar muitas das demandas da indústria ferroviária e oferecidos em várias configurações e tamanhos de pacote.