Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de tampa do conector :
Transportadora
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
PC+ ABS
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja