Um conector é um componente de acoplamento ou encaixe que une terminações para criar um circuito elétrico ou de outro tipo. Os conectores permitem o contato entre fios, cabos, placas de circuito impresso, componentes eletrônicos e peças elétricas. Projetamos e fabricamos um portfólio abrangente com diversos tipos de conectores para transmitir dados, energia e sinal de forma confiável nos ambientes mais adversos, mesmo sob uso intenso.
Nosso Portfólio Abrangente de Conectividade
Nossos diferentes tipos de conectores, incluindo conectores para placas de circuito impresso (também conhecidos como conectores PCB) e conectores de fio são fabricados para reduzir o tamanho de projetos e o uso de energia, sem comprometer o desempenho. Nosso portfólio inclui conectores em uma ampla gama de posições de contato, que podem variar de 0 a 4.189. Além disso, nossos conectores contam com características exclusivas que os tornam superiores. Por exemplo, nossos conectores audiovisuais oferecem recursos de fixação em placa e blindagem contra interferência eletromagnética. Nossos conectores automotivos são construídos para suportar as condições adversas do transporte rodoviário e off-road. Nossos conectores "edge" (para bordas de placas de circuito impresso) e soquetes/receptáculos para placas suportam as atuais gerações de memória SDRAM e DDR e as novas gerações DDR2, DDR3 e DDR4, além das gerações FBDIMM. Nossos suportes de LED LUMAWISE oferecem um recurso de retenção de LED através de encaixe por pressão, o que elimina a necessidade de solda. Esse recurso usa conexões de fio "poke-in" por simples inserção para possibilitar o acabamento sem uso de ferramentas de fios sólidos, fundidos ou trançados.
Conheça abaixo mais sobre nosso portfólio de diferentes tipos de conectores elétricos, conectores eletrônicos, de dados e sinal. Oferecemos soluções robustas para melhorar a conectividade em sistemas críticos baseados em diversas tecnologias.
~121K
Tipos de conectores em nosso catálogo on-line
156
Categorias de conectores da TE
1.200
Diferentes caracterísicas dos conectores da TE
A evolução da IoT industrial requer conectores menores e mais confiáveis. Requisitos de menor latência e maior confiabilidade da conexão devem ser atendidos em condições ambientalmente severas com vibrações intensas. Em aplicações industriais que devem cumprir os requisitos da classificação de segurança IP20, o conector padrão é o RJ45, originalmente não projetado para esse tipo de uso. Esse whitepaper compara diferentes sistemas Ethernet quanto à confiabilidade de conexão em aplicações industriais IP20 (proteção dedo/objeto ≥ 12,5 mm, sem proteção contra entrada de água). Sequências de testes específicas foram usadas para medir o desempenho de dois sistemas diferents de conectores Ethernet.
Soluções para Circuitos Integrados: Interconexões AMPMODU
Sistemas de interconexão são amplamente utilizados em quase todas as aplicações industriais que requerem placas de circuito impresso. Nosso portfólio de interconexões AMPMODU é uma família abrangente de interconexões de sinal modulares para conextividade de placa a placa, fio a placa e fio a fio, com linhas centrais de 1,00 mm (0,039") a 3,96 mm (0,156"). Essas interconexões são confiáveis e econômicas e atendem a uma variedade de requisitos de acondicionamento e conectividade, ao mesmo tempo em que possibilitam um alto desempenho. O design é compacto e ocupa uma área pequena, o que ajuda a economizar espaço sem comprometer a qualidade e o desempenho. Além disso, os produtos de interconexão AMPMODU são versáteis e adequados para tecnologias e sistemas usados em diferentes indústrias.
Sistema de Conectores M8/M12 para Automação Industrial
Sistemas de conectores para automação de máquinas e dispositivos de controle são cruciais para apoiar o crescente uso de sensores usados para garantir operações industriais seguras e confiáveis. Esses sistemas de conectores também são usados fora de setores tradicionais, onde quer que seja necessário um sistema de conexão compacto e confiável com proteção ambiental. A solução da TE inclui uma extensa gama de conectores para placas de circuito impresso, conjuntos de cabeamento e caixas de E/S, além de fornecer aos usuários interfaces que suportam larguras de banda mais altas – até 10 Gb/s. A TE Connectivity também oferece variantes blindadas e não blindadas de conjuntos de cabeamento Cat5e e Cat6A. Uma oferta predefinida com comprimentos de 1, 3, 5 e 10 metros cobre uma vasta gama de necessidades do mercado. Para que o cabeamento e a conectorização sejam feitos no local, fornecemos uma variedade de conectores que podem ser reparados em campo, o que permite que sistemas versáteis sejam estabelecidos de maneira rápida e fácil. Estilos adicionais estão disponíveis sob pedido, incluindo arranjos de montagem alternativos para conectores para painéis e conjuntos de cabeamento duplos.
Desde conectores USB e RJ45 até os conectores DEUTSCH e AMP da TE, projetamos e fabricamos soluções de conectividade que possibilitam um mundo mais conectado.
- Conectores RJ45: em computadores, roteadores e outros equipamentos de comunicações, nossos conectores RJ45 fazem a terminação dos cabos Ethernet para se conectar a uma placa de três maneiras: montagem em superfície (SMD), através de orifícios e solda.
- Conectores de fio a placa: em eletrodomésticos, nossos terminais prendem um fio a uma placa sem solda, permitindo substituição ou reparo rápido. Nossos conectores LCEDI fornecem sinalização diferencial de baixa tensão (LVDS) e DisplayPort (eDP) incorporada.
- Conectores de alta tensão: quando usados em veículos elétricos, esses conectores transmitem energia de alta tensão da bateria para o trem de força ou motor elétrico, enquanto conectores em miniatura transmitem sinais de forma confiável.
- Conectores D-sub: em fábricas e ambientes industriais, esses conectores automatizam e integram a produção em sistemas sofisticados e evitam interrupções na operação.
- Conectores de iluminação: em edifícios inteligentes e casas conectadas, esses conectores integram sistemas de comunicação e segurança, controles de climatização e transmissão de energia.
- Conectores da série DEUTSCH DMC-M: em aeronaves comerciais, os conectores permitem fluxos críticos para acesso à internet de alta velocidade, tecnologia de entretenimento de bordo e sistemas de navegação, pouso e voo.
Conectores para backplanes STRADA Whisper
VELOCIDADES IMPRESSIONANTES — A família de conectores para backplanes STRADA Whisper da TE foi projetada tendo em mente sistemas de alto desempenho e de alta largura de banda. Seu design revolucionário transfere dados a velocidades impressionantes de 56 Gbps e oferece escalabilidade incomparável de até 112 Gbps — permitindo atualizações futuras do sistema sem que seja preciso reprojetar o backplane ou midplane. Os produtos STRADA Whisper operam com ruído extremamente baixo, baixa perda de inserção e pouca ou nenhuma distorção. Tudo isso proporciona flexibilidade aos arquitetos do sistema. Versões específicas estão disponíveis para aplicações de 100 ohm e 85 ohm para que o design de impedância do sistema não tenha que ser comprometido. Mecanicamente, a família de conectores STRADA Whisper da TE é compatível com a maioria dos conectores de backplane de alta velocidade do mercado, permitindo uma implementação fácil. Com pinos de sinal dobrados, cercados por blindagens protetoras em formato de "C", essa família de produtos é uma das ofertas mais robustas do mercado. Além disso, a área ocupada pelo conector mantém a diafonia baixa, e seu design geral baseia-se na mais inovadora tecnologia EON ("eye-of-needle").