Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Operação/Aplicação
-
Resolution (ppmm):
5080
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT5E - Incremental Encoder
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
2540 mm [ 100 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.07
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.01
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conformidade com exceções
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP50
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não