Medição da Posição Linear com String Pots

Nossos sensores de posição acionados por cabo ou transdutores de extensão de cabo têm confiabilidade comprovada em aplicações de automação, veículos comerciais, medicina, testes e medição. São fáceis de instalar e adequados para aplicações que requerem a medição de posição linear de 2 a 1.700 polegadas (50 a 43.000 mm).

Características do Produto:

Capacidades do Portfólio de String Pots da TE

  • Pacotes padrão e em estoque, bem como capacidade de design personalizado para aplicações de OEM
  • Pacotes industriais com faixas de medição de até 43 metros para uso em ambientes internos e externos
  • Saídas de tensão analógicas incluindo: 4-20 mA, divisor de tensão, 0-5 V, 0-10 V,  ±5 VCC e ±10 VCC
  • Saídas digitais incluindo: DeviceNet, codificador incremental e RS232
  • Carcaça robusta de metal, bem como encapsulamentos plásticos para aplicações compactas e econômicas
  • Design de estrutura aberta para as necessidades de OEMs com requisitos de espaço limitado
  • Encapsulamentos com 0,05% de precisão e 0,02% de repetibilidade para teste e medição

IP68

Designs padrão disponíveis com as carcaças IP68

1700

Faixas de curso completo de até 1700 polegadas

255°F

A temperatura de operação máxima disponível é de 255 °F (121 °C)

As imagens abaixo são representativas e podem não mostrar uma imagem real do produto