Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de componente :
Suporte de Fusíveis
-
Tipo de fusível :
Mini fusível ATM
-
Selável :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de Fusos (máximo) :
2
-
Número de relés (máximo) :
0
-
Número de posições :
4
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12, 24
Características do corpo
-
Bloqueio secundário :
Não
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
20
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm):
7.8, 8.13
-
Inclinação da linha central (in):
.307, .32
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]