Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de componente
Suporte de Fusíveis, Suporte de relé
-
Tipo de fusível
Mini fusível ATM
-
Compatível com tipo de relé
280 Plug-In, ISO Mini
-
Selável
Sim
Recursos de configuração
-
Número de Fusos (máximo)
2, 6, 14, 20, 22, 30
-
Número de relés (máximo)
0, 1, 2, 3, 6, 8
-
Número de posições
4, 27, 38, 40, 49, 60
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
20, 40
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
7.8, 8.13
-
Inclinação da linha central (in)
.307, .32
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-AM7-FRB69