Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Tipo de conector e invólucro  Receptáculo

  • Sistema de conectores  Fio a Fio | Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 5 | 7 | 11 | 18

  • Número de linhas  1

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 250 | 600

  • Tensão de operação (VDC) 600

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Laranja | Natural

  • Cor do produto primário  Laranja | Natural

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha | Matriz

  • Tipo de contato  Soquete

Recurso de terminação

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central (mm) 3.96 | 5 | 7.49

  • Inclinação da linha central (in) .156 | .197 | .295

  • Material do invólucro  Náilon | Náilon 66/6

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 7.82 | 11.81 | 19.74 | 27.68 | 27.69 | 28.6

  • Comprimento do conector (in) .308 | .465 | .777 | 1.09 | 1.126

  • Largura do conector (mm) 6.35 | 7.27

  • Largura do conector (in) .25 | .286

  • Comprimento do conector (mm) 7.82 | 11.81 | 19.74 | 27.68 | 27.69 | 28.6

  • Altura do conector  16.76 mm [ .66 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 105 | '-25 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 221 | -13 – 221

Operação/Aplicação

  • Sem halógeno  Não | Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Marcas de identificação

  • Recurso de identificação do circuito  Sem

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1 | 500

  • Método de embalagem  Pacote | Saco

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo