Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de característica de aterramento  Recuos de aterramento.

  • Configuração do material da estrutura  Carcaça de metal frontal, Tudo de plástico

  • Tipo de tampa do conector  Cobertura protetora

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Cabo a Cabo

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

  • Tamanho da estrutura do conector  1, 2, 3, 4, 5

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  9, 15, 25, 37, 50

  • Número de linhas  2, 3

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Cabo fita

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Espaçamento da linha central do cabo-fita  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material do recurso de retenção de acoplamento  Aço, Latão

  • Material da capa  Termoplástico

  • Perfil do conector  Baixo

  • Material da inserção  Latão

  • Material de revestimento da estrutura  Estanho

  • Revestimento de acabamento de estrutura  Brilhante

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Níquel, Níquel paládio

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au), Ouro flash

  • Tipo de contato  Pino

  • Contact Options  Installed

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 30

  • Material base de contato  Bronze fosforoso

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho

  • Tamanho do contato  Tamanho 20

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 1.25

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Material do revestimento do recurso de retenção de acoplamento  Nenhum, Zinco

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Inserção roscada, 4-40 UNC

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Termoplástico

  • Material da estrutura  Aço

  • Inclinação da linha central (mm) 1.38, 2.77

  • Inclinação da linha central (in) .054, .055, .109

Dimensões

  • Aceita faixa de diâmetro de isolamento do cabo  .81 – .97 mm [ .032 – .038 in ]

  • Tamanho do fio sólido (mm²) .1 – .13

  • Tamanho do fio sólido (AWG) 28 – 26

  • Tamanho do fio (mm²) .08 – .15

  • Tamanho do fio (AWG) 28 – 26

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Blindado  Não

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote, Tubo

  • Quantidade de embalagem  32, 40

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-AM7-H3

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.