Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Filtrada
-
Opção de estrangulamento do aterramento
Não
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Características elétricas
-
Corrente nominal (A)
6, 12, 16, 25, 36, 50
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA)
3.8, 3.9, 7
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
3.8, 6.7, 7
-
Tensão de operação (VAC)
250
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem
Flange
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-10 – 40
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-C8114-F299B