Engenheiros eletrônicos estão muito familiarizados com a necessidade por proteção contra a interferência eletromagnética (EMI) e considerarão em seu projeto um bom layout da placa, filtragem, aterramento, integridade do sinal etc. para tentar resolver a questão em sua origem. No entanto, a blindagem da estrutura é igualmente importante e resolve o problema das emissões irradiadas e da suscetibilidade. A blindagem é uma correção mecânica para um problema elétrico e o engenheiro de projeto do gabinete deve estar ciente dos tipos de juntas disponíveis e seus diferentes atributos, bem como garantir que haja área suficiente nas emendas do gabinete, portas etc. para encaixar a junta.
Elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados com uma variedade de partículas altamente condutoras, o que proporciona um desempenho superior de blindagem contra EMI/RFI, combinado com excelente vedação ambiental. As várias cargas condutoras são projetadas para garantir a compatibilidade galvânica e, ao mesmo tempo, apresentam baixa resistência a contato entre superfícies de acoplamento. Os muitos anos de experiência em fabricação da Kemtron Ltd., combinados com controle de qualidade e testes de conformidade, garantem que nossos elastômeros condutores sejam adequados para as situações mais exigentes, oferecendo consistência sempre.