Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O sensor de posição do divisor de tensão PT9101 tem uma potência excelente para exigentes aplicações de longo alcance que requerem medições de posição linear em faixas de até 1.700 polegadas.

Disponível com um potenciômetro de 500, 1.000, 5.000 ou 10.000 ohms, o sensor de posição do divisor de tensão PT9101 opera com qualquer medidor de painel básico ou controlador programável.  Como membro de nossa inovadora família de transdutores de extensão de cabo de classificação NEMA 4, o PT9101 oferece inúmeros benefícios. Pode ser instalado em minutos, funciona sem alinhamento paralelo perfeito, e quando seu cabo de aço inoxidável é retraído, mede apenas 6".

Vantagens

  • Posição Linear Absoluta a 550 polegadas (1.400 cm) 
  • Opções de gabinete de alumínio ou aço inoxidável 
  • Opção VLS para evitar danos de liberação livre 
  • IP68
  • Proteção NEMA 6 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  PT9101 - Voltage Divider

Dimensões

  • Faixa completo do movimento (mm) 1905, 2540, 13970, 38100, 7620, 11430

  • Faixa completo do movimento (in) 75, 450, 100, 550, 300, 1500

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Voltage Divider (Potentiometric)

Condições de uso

  • Accuracy (% of FS) ±.1

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Outro

  • Repetibilidade (% of FS) .02

  • Unidade de codificador  Não

  • Cabo de medição  Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro, Aço inoxidável revestido de náilon, Aço inoxidável nu

  • Conformidade com RoHS da UE  Não conforme, Conformidade com exceções

Características do corpo

  • Material do estojo  Aço Inoxidável, Alumínio

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP68

  • Aprovações de áreas perigosas  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-CAPS0034

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo