| Produto | Código da peça da TE | Documentos | Position Sensor Product Type | Faixa completo do movimento | Output Signal Type | Material do estojo | Classificação IP | Cabo de medição | Conformidade com RoHS da UE |
|---|
| 04-0979-0022 | | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0123 | | Industrial String Potentiometer | 2540 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-5168 | | Industrial String Potentiometer | 2540 | 10 – 0 VDC | Alumínio | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0168 | | Industrial String Potentiometer | 7620 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0095 | | Industrial String Potentiometer | 1905 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0234 | 3D PDF | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0084 | | Industrial String Potentiometer | 8890 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0474 | | Industrial String Potentiometer | 5080 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-1112 | | Industrial String Potentiometer | 5080 | 10 – 0 VDC | Alumínio | IP65 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0240 | | Industrial String Potentiometer | 8890 | 0 – 5 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0246 | 3D PDF | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-5102 | | Industrial String Potentiometer | 5080 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP65 | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | - |
| 04-0979-0325 | | Industrial String Potentiometer | 11430 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0721 | | Industrial String Potentiometer | 2540 | ±10 VDC | Alumínio | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-1234 | | Industrial String Potentiometer | 8890 | 0 – 5 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0078 | | Industrial String Potentiometer | 10160 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-1113-5025 | | Velocity Limiting System | 7620 | ±10 VDC | 303 Stainless Steel, Aço Inoxidável | IP65 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-1175 | | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | - |
| 20027571-00 | | Industrial String Potentiometer | 13970 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-1113-0127 | | Velocity Limiting System | 12700 | 0 – 5 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 10215237-00 | | Industrial String Potentiometer | 11430 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 10215387-00 | | Industrial String Potentiometer | 7620 | 0 – 5 VDC | Alumínio | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 10204383-00 | | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP68 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 20006732-00 | | Industrial String Potentiometer | 6350 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 20025897-00 | | Industrial String Potentiometer | 7620 | 0 – 5 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0252 | | Industrial String Potentiometer | 10160 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-1113-0132 | | Velocity Limiting System | 2540 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | - |
| 04-0979-1009 | | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0055 | 3D PDF | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-1142 | 3D PDF | Industrial String Potentiometer | 7620 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 20009689-00 | | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | 303 Stainless Steel, Aço Inoxidável | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0639 | | Industrial String Potentiometer | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 20029097-00 | | Industrial String Potentiometer | 2540 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 10213955-00 | | Industrial String Potentiometer | 10160 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 10209590-00 | | Industrial String Potentiometer | 2540 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | - |
| 10202491-00 | | Velocity Limiting System | 12700 | ±10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 20003194-00 | | Velocity Limiting System | 2540 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-1113-0051 | | Velocity Limiting System | 12700 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0862 | | Industrial String Potentiometer | 5080 | 0 – 10 VDC | 303 Stainless Steel, Aço Inoxidável | IP65 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0816 | | Industrial String Potentiometer | 1905 | 0 – 10 VDC | 303 Stainless Steel, Aço Inoxidável | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0819 | | Industrial String Potentiometer | 10160 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-1191 | | Industrial String Potentiometer | 7620 | 0 – 5 VDC | Alumínio | IP68 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 20007881-00 | | Industrial String Potentiometer | 1905 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP65 | .058 Inch Dia PVC Jacketed Vectra Fiber | - |
| 20004751-00 | | Industrial String Potentiometer | 12700 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 10213011-00 | | Industrial String Potentiometer | 10160 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-1113-5005 | | Velocity Limiting System | 3810 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-1113-0081 | | Velocity Limiting System | 13970 | 0 – 10 VDC | Alumínio | IP67 | Aço inoxidável revestido de náilon de .034 polegadas de diâmetro | - |
| 04-0979-0309 | | Industrial String Potentiometer | 8890 | 0 – 10 VDC | 303 Stainless Steel, Aço Inoxidável | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-0383 | | Industrial String Potentiometer | 6350 | 0 – 10 VDC | 303 Stainless Steel, Aço Inoxidável | IP65 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |
| 04-0979-1335 | | Industrial String Potentiometer | 2540 | ±10 VDC | Alumínio | IP67 | .047 Inch Dia Stainless Steel | - |