Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Material do enchedor
Alumínio banhado em prata (Ag/Al) | Grafite banhada a níquel (Ni/C)
Características elétricas
-
Resistência ao petróleo
Não | Sim
-
Resistividade do volume (Máx.) (Ω.cm)
.008 | .012 | .05
Características do corpo
-
Tipo de gaxeta
Selo de contraporca EMI
Dimensões
-
Espessura do produto (mm)
1.8 | 2.6
-
Espessura do produto (in)
.071 | .102
-
Inside Diameter (mm)
14 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 22 | 25.1 | 28.3 | 31.5 | 34.7 | 37.5 | 40.9 | 44.1 | 47.3
-
Inside Diameter (in)
.551 | .677 | .74 | .803 | .866 | .988 | 1.114 | 1.24 | 1.366 | 1.476 | 1.61 | 1.736 | 1.862
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com o tamanho da estrutura do conector
6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25