Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do backshell para o conector
Backshell
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Cinza, Preto
-
Material do produto primário
PA 66, PBT
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (mm)
0 – 14.66, 0 – 18.03, 0 – 21.87, 0 – 10.92, 0 – 7.62, 0 – 25.4, 0 – 14.48
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis (in)
0 – .43, 0 – .57, 0 – .3, 0 – .71, 0 – .861, 0 – 1, 0 – .577
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125, 134
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
257, 273
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-H3910-B128