Confiabilidade em ambientes severos
Nossos conectores DEUTSCH HD10 são conectores ambientalmente selados, termoplásticos e cilíndricos projetados para suportar os ambientes severos das indústrias agrícolas, marítimas, de caminhões, mineração e construção. Eles são amplamente usados para diagnósticos e ajudam a eliminar problemas associados ao tempo gasto com montagem e manutenção. Estão disponíveis na montagem em linha ou flangeada e aceitam contatos de tamanho 12 ou 16, ou uma combinação de contatos de tamanho 16 e tamanho 4.
Série de conectores DEUTSCH HD10
Recursos do produto
- Aceita os tamanhos de contato 4 (100 A), 12 (25 A) e 16 (13 A)
- 6-20 AWG (16,00-0,50 mm2)
- Arranjos de 3, 4, 5, 6 e 9 cavidades
- Em linha, flange ou montagem em PCB
- Invólucro circular e termoplástico
- Anel de acoplamento para conexão
- Acessórios disponíveis: backshells, coifas, tampas contra poeira, juntas, cordões, clipes de montagem e alívio de tensão
Especificações de material
- Anel isolante: borracha de silicone
- Retentor da inserção: termoplástico
- Selo da interface do receptáculo: borracha de silicone
- Cápsula: termoplástico
6-20
6-20 AWG (16,00-0,50 mm²)

Invólucro circular e termoplástico
Especificações de desempenho
Os conectores elétricos DEUTSCH enfrentam os severos desafios ambientais comuns aos mercados industriais que exigem um desempenho avançado. É necessário utilizar peças, procedimentos e ferramentas adequadas.
- Temperatura: operação a temperaturas de -55° C a +125° C constantes na corrente nominal.
- Durabilidade: nenhum defeito elétrico ou mecânico após 100 ciclos de conexão e desconexão.
- Vibração: nenhum sinal de destravamento ou desacoplamento, nem exibe danos mecânicos ou físicos após níveis de vibração sinusoidal de 20 Gs de 10 a 2000 Hz em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo.
- Choque físico: nenhum destravamento, desacoplamento ou outro resultado insatisfatório durante ou após 50 Gs em cada um dos três planos mutuamente perpendiculares. Nenhuma descontinuidade elétrica com mais de 1 microssegundo. MIL-STD 202, Método 213, Condição "C".
- Resistência a fluidos: os conectores não apresentam danos quando expostos à maioria dos fluidos usados em aplicações industriais.
- Resistência de isolamento: no mínimo, 1000 megohms a 25° C.
- Resistência à umidade: conexões devidamente ligadas e acopladas suportam imersão em água a uma profundidade de 92 cm (3 pés) sem que haja perda de qualidades eletrônicas ou vazamento.
- Tensão dielétrica suportada: fuga de corrente inferior a 2 miliamperes a 1500 VCA.
- Ciclo térmico: sem rachaduras, lascas ou vazamentos após 20 ciclos de teste de -55 °C a +125 °C.
Dimensões da série DEUTSCH HD10

Cavidade | Plugue HD10 | Receptáculo HD10 | ||
---|---|---|---|---|
Comprimento total A | Altura total Ø B | Comprimento total C | Largura total Ø D | |
3 | 1.609 (40.87) | 1.069 (27.15) | 1.639 (41.63) | 0.851 (21.62) |
4 | 1.639 (41.63) | 1.595 (40.51) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |
5 | 1.609 (40.87) | 1.218 (30.94) | 1.639 (41.63) | 1.001 (25.43) |
6 | 1.619 (41.12) | 1.453 (36.91) | 1.639 (41.63) | 1.141 (28.98) |
9 | 1.609 (40.87) | 1.593 (40.47) | 1.639 (41.63) | 1.281 (32.54) |