Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Interruptores confiáveis e robustos para monitoramento de nível de líquido com valor excepcional

Os interruptores de nível de líquido de ponto único da série EVS demonstram um alto grau de confiabilidade devido ao uso de componentes molhados não reativos e um interruptor de palheta exclusivo projetado especificamente para aplicações de detecção de nível.  O sensor utiliza uma boia em movimento com um ímã incorporado para ativar um dos dois interruptores de palheta localizado no corpo do sensor. À medida que o nível do líquido eleva a boia, ela move um ímã do interruptor inferior para o interruptor superior. O uso de dois interruptores fornece uma indicação de três condições de nível diferentes. A confiabilidade deste sensor resulta de um princípio operacional muito simples, uma única peça móvel, materiais molhados compatíveis com mídia e um design exclusivo de interruptor de palheta. O sensor é montado na parede superior de um tanque de armazenamento de líquido usando um encaixe roscado M16 x 2.0. A montagem M16 está disponível em uma configuração interna ou externa. As saídas são simples N.O. ou N.C. Interruptores de palheta SPST que utilizam pontos de contato de Rutênio para confiabilidade. As saídas elétricas são três fios com isolamento de PVC e comprimentos opcionais de 0,5 m ou 2,0 m.

Vantagens

  • Detecção completa e/ou vazia
  • Tensão nominal de até 175 VCC
  • Corrente nominal de até 0,4 A
  • Design compacto de fácil instalação
  • Comprimentos de cabo opcionais
  • Inclui hardware de montagem

Aplicações

  • Tanques de armazenamento de água e combustível
  • Controles para ligar/desligar a bomba
  • Tanques de porão e lastro marítimos
  • Detecção e prevenção de enchentes
  • Indicação de nível do fluído de arrefecimento
  • Tanques de água para gado
  • Sistemas de irrigação
  • Estações de tratamento de água
  • Tanques de águas residuais
Perguntas frequentes

PERGUNTAS FREQUENTES

P: Os interruptores de nível de líquido estão disponíveis com alimentação CA? 

R:  Os interruptores de nível de líquido podem ser usados com alimentação CA.  No entanto, deve-se tomar cuidado para garantir que a corrente no circuito na condição de interruptor fechado esteja seguramente abaixo da especificação na ficha técnica.

 

P: Qual é a melhor orientação de montagem?

R:  Os interruptores de montagem horizontais podem ser montados horizontalmente com flutuação movendo-se para cima ou para baixo, a fim de realizar uma condição normalmente fechada (NC) ou uma condição normalmente aberta (NO). A montagem vertical muda quando montada na parte superior de um tanque, apresenta um estado aberto e fecha quando o nível do líquido eleva o flutuador.  De uma forma semelhante, quando eles são montados na parte inferior do tanque, o interruptor permanece em estado aberto com alto nível de fluido, e fecha quando o nível de fluido cai e abaixa o flutuador.

 

P: Quais são os meios do produto que posso usar para medir o nível?

R:  Os interruptores podem ser usados em meio fluído que não atacará as superfícies plásticas expostas do interruptor.  Para compatibilidade de mídia, consulte o Manual de Química como a autoridade máxima ou verifique on-line para obter uma referência rápida.

 

P: Qual é o interruptor de nível de líquido mais adequado para o meu meio líquido?

R:  Para determinar o melhor interruptor para a aplicação, certifique-se de que [1] as superfícies plásticas do interruptor sejam compatíveis para uso estendido com o meio, [2] a configuração do interruptor seja compatível com o acesso de montagem disponível para o tanque, [3] a tensão e corrente nominal do interruptor correspondam à carga elétrica que o interruptor terá em estados abertos e fechados

 

P: Quais são as opções de interruptor de nível de líquido?

R:  As opções de interruptor de nível de líquido incluem [1] configuração de montagem: montagem vertical / montagem horizontal, [2] material plástico do interruptor, [3] capacidade de manuseio de tensão máxima, [4] capacidade de manuseio de corrente máxima, [5] temperatura da aplicação máx./mín. Aqui você encontra uma visão geral do portfólio de interruptores de nível de líquido industrial.

 

P: Os interruptores têm alguma aprovação para contato com água potável?

R: A maioria dos sensores é fabricada em materiais adequados. Entre em contato com a fábrica.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • SG flutuante  .68, .74

Características do corpo

  • Estilo de entrada  Inferior, Topo

  • Tipo de fluido  Acids, Água, Alcohol, Alkalis, Fuel, Oil

  • Material do estojo  Brass and Glass Filled Polypropylene, Glass Filled Nylon 6.6, PVC

  • Material de selo  Nitrilo, Silicone

Recursos de contato

  • Formulário de contato  A+B

Dimensões

  • Comprimento do cabo  .5 m [ 1.64 ft ]

Outro

  • Ajuste  M16 Externo, M16 Interno

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-LLS0064

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo