P: Quais configurações de montagem estão disponíveis?
R: As configurações disponíveis são: montagem superior e inferior, bem como montagem horizontal ou lateral. Também estão disponíveis versões de ajuste interno e externo.
P: Qual é a faixa de temperatura de operação típica?
R: A faixa da temperatura de operação típica é de -30 °C a +130 °C, mas pode variar de acordo com o tipo de produto e materiais.
P: Quais tipos de saída estão disponíveis?
R: Os tipos de saída variam de "normalmente aberta" ou "normalmente fechada" em ambas as variações de acionamento único monopolar (SPST – Single Pole Single Throw) e acionamento duplo monopolar (SPDT – Single Pole Double Throw).
P: Quais tipos de líquidos são compatíveis com as chaves?
R: As chaves podem ser usadas em uma grande variedade de líquidos, inclusive água potável, esgoto, líquido de arrefecimento, tanques de combustível, tanques de ureia e sistemas hidráulicos.
P: Qual é a tensão de comutação máxima permitida?
R: Normalmente, as chaves podem suportar 250 VCA ou 200 VCC, embora isso varie de acordo com o número do modelo.
P: Qual tipo de tecnologia de comutação é usado nessas chaves?
R: As chaves de nível líquido da TE utilizam a tecnologia reed switch, ou seja, são chaves elétricas acionadas quando um campo magnético é aplicado. A tecnologia reed switch é uma tecnologia com muitos anos de confiabilidade comprovada.