Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Resistência de 2K a 100K Ohms a 25 ºC
  • Revestimento epóxi termicamente condutor
  • Bifilar de Níquel Sólido 38 AWG com Isolamento Tipo Poliéster
  • Diâmetro de Ponta Pequena
  • Conformidade com RoHS
  • Tolerância de ±0,2 ºC a +25 ºC
  • Tolerâncias personalizadas disponíveis
  • Menores do que os dispositivos BetaCURVE miniaturizados
  • Resposta de tempo rápido (200 milissegundos em líquidos)
  • Faixa de temperatura de -40 ºC a +125 ºC

Aplicações

  • Sensores de fluxo de baixo volume (líquidos ou gases)
  • Pesquisa animal de laboratório
  • Sensores de rastreamento de temperatura Peltier
  • Controle de temperatura para chuveiros de banho
  • Sensores de pesquisa de DNA
  • Cateteres médicos
  1. Webinar de introdução ao NCT (em inglês)

Introdução ao NCT: noções básicas do sensor de coeficiente negativo de temperatura (NCT), comparações entre tecnologias, aplicações e mais

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC revestido de epóxi

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± .88

  • Tolerância Valor-β (%) ±.5, ±0.5

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3499, 3976, 4261

Dimensões

  • Lead Wire Length  152 mm [ 5.984 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 2, 10, 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0065

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo