Sensores de Temperatura NTC
A TE Connectivity é um dos principais designers e fabricantes de termistores NTC (coeficiente de temperatura negativo) de alta precisão. Os NTCs oferecem diversas vantagens no processo de detecção de temperatura, incluindo tamanho em miniatura, excelente estabilidade a longo prazo e alta precisão. Nossos termistores NTC oferecem soluções em detecção térmica para aplicações e condições ambientais simples e complexas.
Características do produto:
Recursos do Portfólio de Termistor NTC da TE
- Alta precisão / intercambialidade
- Estabilidade e confiabilidade a longo prazo comprovadas
- Componentes miniaturizados
- Rápida resposta
- Opções de fios/pernas de conexão
- Disponível em faixas de temperatura de -80 °C a +300 °C
- Conjuntos de sondas personalizados disponíveis

Tipos de Termistores NTC Discretos

Perguntas frequentes
P: Qual a rapidez da resposta dos NTCs?
R: O tempo de resposta é definido como o tempo para atingir 62% ou uma nova temperatura, e é uma função da massa. Quanto menor o sensor, mais rápida a resposta. Um sensor discreto responde mais rapidamente do que o mesmo sensor acondicionado em uma carcaça de metal. O tempo de resposta típico para um sensor termistor NTC da Série I é <15 segundos.
P: Os NTCs estão disponíveis em tamanho menor?
A: Tamanho típico para um termistor discreto revestido de epóxi em um diâmetro externo máximo de 0,95" Os sensores de vidro em miniatura têm um diâmetro externo máximo de 0,15".
P: Qual a estabilidade dos sensores NTC?
R: Diferentes famílias de sensores têm diferentes classificações de estabilidade. Os NTCs revestidos de epóxi são menos estáveis do que os sensores NTC de vidro hermeticamente selados.
Saiba mais: Perguntas frequentes (FAQ) sobre o sensor de temperatura termistor NTC
Aplicações
- Médicos: Cateteres, diálise, monitoramento de pacientes
- Aeroespacial e defesa: Satélites, mísseis, veículos espaciais, aeronaves, monitoramento atmosférico
- Climatização/HVACR: Fluxo de ar, refrigeração móvel/de gabinete, detecção de incêndio, gerenciamento de edifícios
- Aparelhos: Secadoras de roupas, cafeteiras, fornos industriais, controle de piscina/spa
- Instrumentação: Detecção de fluxo líquido/ar/gás, análise química, monitoramento metrológico
- Automotivo: Controle de clima na cabine, assentos aquecidos, monitoramento da temperatura externa

Recursos Adicionais
- Termistores NTC | Guia de Seleção
- Desempenho do NTC em ambientes com exposição à radiação | Perguntas frequentes
- Sensores de temperatura — Seleção de design de produto | Nota sobre a aplicação
- Desempenho do sensor termistor NTC | Nota sobre a aplicação
- Observações sobre o teste do termistor NTC | Nota sobre a aplicação
- Termistores NTC para medições de fluxo de gás | Nota sobre a aplicação