Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão
Medição
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Cabo 10 m, Cabo 3 m, Sem conector
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V)
5, -15 – 15, 10 – 30
Características do corpo
-
Material da porta
Aço Inoxidável
Dimensões
-
Diâmetro do produto
29 mm [ 1.14 in ]
-
Altura do produto
42 mm [ 1.65 in ]
Condições de uso
-
Pressão (bar)
1000, 2000, 3000, 4000
-
Pressão (psi)
15000, 30000, 45000, 60000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type
1.5 mV/V, 4 V±5%FS, 5 V±5%FS
-
Faixa de pressão de prova
1.5X FS
-
Precisão de pressão
±0.3% FSO
Outro
-
Opções de sensor
Comprimento do cabo, Fonte de Alimentação Bipolar, Fonte de Alimentação Unipolar, Saída do conector, Sem opção
-
Ajuste
M20x1.5 Female
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PTT0019