Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores
Cabo a Cabo, Fio a Fio
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular
Plugue
-
Tipo de estrutura
Metal
-
Pré-conectado
Não
-
Cor do acessório
Preto
-
Tipo de produto
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições
7, 10, 13, 19, 22, 35, 37, 60
-
Contatos pré-carregados
Não
-
Backshell instalado na fábrica
Sem
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
700
-
Tensão de operação (VDC)
1250
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura
Cromato preto sobre Zn cobalto
-
Material de base da estrutura
Liga de Alumínio
-
Tipo de material de isolamento do conector circular
Termoplástico de baixo risco de incêndio
-
Proteção ambiental
Com
-
Tipo de proteção ambiental
Selado
Recursos de contato
-
Gênero Reverso
Sim
-
Disposição do layout de contato
Circular
-
Tipo de contato do conector circular
Pino
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Baioneta
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular
18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG)
8, 12, 16
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
-
Nível de selo de água IP
IP67
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
-
Blindado
Sim
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-R131-C4961E