Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor de célula de carga de força :
Medidor de exibição digital
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]
Características elétricas
-
Tensão de abastecimento (VDC):
11 – 300
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
0 – 10 VDC, 4 – 20 mA
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme