Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os recursos padrão do condicionador de sinal M905 e do display incluem uma função de tara, detecção e armazenamento de valor MAX/MIN e uma função de espera. Relés e saídas digitais ou analógicas opcionais podem ser adicionados para fornecer saídas de controle. Através de um painel frontal simples ou programação remota, o M905 se adapta a uma ampla gama de aplicações e funciona com a maioria dos sensores da TE Connectivity (TE).  Além disso, ele pode ser montado em um caso ABS.

Tipos de sensores compatíveis

O M905, é um dispositivo programável que oferece como padrão muitas tecnologias de condicionamento:

  • Sensor de medição de tensão na ponte Wheatstone
  • Potenciômetros
  • Transdutores de processo ±10 V e 4-20 mA
  • Sondas de temperatura PT100
  • Termopares J, K, T

Principais vantagens

  • Adequado para processos, medidores de tensão, potenciômetros e sensores termopares
  • Exibição: -19999 a 19999
  • Invólucro compacto 96x48x60 mm
  • Programação do painel frontal
  • Dimensionamento de 11 pontos
  • Placas de opção plug-in
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Force Sensor Type  Digital Display Meter

Características elétricas

  • Tensão de abastecimento (VDC) 11 – 300

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -10 – 60 °C [ 14 – 140 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  0 – 10 VDC, 4 – 20 mA

Normas da indústria

  • Classificação IP  IP65

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-FLS0041

Materiais relacionados