Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
SM, Mini String Pot Series
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
63.5 – 635 mm [ 7.5 in ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Voltage Divider (Potentiometric)
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.25
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
Características do corpo
-
Material do estojo :
Polycarbonate + Stainless Mounting Bracket
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP50
-
Aprovações de áreas perigosas :
None