Tendência
Preciso, Confiável e Durável
Somente com sensores projetados especificamente para as condições adversas das operações submarinas você pode obter uma medição precisa do desempenho crucial em águas profundas.
Os ambientes submarinos são uma das áreas mais difíceis para o funcionamento de qualquer sensor. Especialmente quando se espera que funcione por até 20 anos em uma aplicação subaquática. Em ambientes submarinos, profundidades de água do mar de 15.000 pés podem exercer pressões externas de aproximadamente 7.500 psi em um sensor. Muitos sensores falham ao longo do tempo em ambientes de alta pressão em alto mar, causando despesas indevidas relacionadas à substituição do sensor. Muitas vezes, o custo do serviço de manutenção na substituição do sensor é maior do que o próprio sensor. É por isso que muitas aplicações exigem vida útil prolongada do sensor como parte das especificações operacionais. A água do mar também ataca os metais do sensor em diferentes profundidades de água, resultando em corrosão acelerada pelos diferentes níveis de oxigênio, temperatura, pH, clorinidade, atividade biológica, condutividade elétrica e taxas de fluxo de velocidade presentes na água do mar em várias profundidades. A corrosão pode ocorrer na forma de buracos, fendas ou ser intergranular e leva à falha do sensor.
Dependendo da temperatura, salinidade, níveis de oxigênio e profundidades da água do mar, o LVDT geralmente é a única tecnologia que pode fornecer desempenho preciso e confiável em condições submarinas.
Águas estagnadas ou poluídas são gatilhos adicionais que geralmente promovem bactérias redutoras de sulfato que podem afetar o desempenho dos materiais do sensor. A alta condutividade elétrica da água do mar promove a corrosão das macrocélulas e aumenta a corrosão galvânica, que também acelera o aumento da temperatura, promovendo ainda mais a corrosão. A corrosão microbiana Induzida é um problema muito sério que afeta a operação do sensor com base em diferentes condições de serviço e materiais usados na construção do sensor, especialmente aços inoxidáveis austeníticos de baixo grau. É um processo de corrosão que envolve a degradação do material que normalmente ocorre em juntas soldadas e leva à falha da solda se não for verificado e tratado a tempo. Como resultado dos efeitos da pressão e da água do mar nos sensores, as aplicações submarinas apresentam desafios especiais para operações confiáveis. Dependendo da temperatura, salinidade, níveis de oxigênio e profundidades da água do mar, o LVDT (transformador diferencial linear variável), quando hermeticamente selado e construído com ligas especiais, geralmente é a única tecnologia que pode fornecer desempenho preciso e confiável em condições submarinas.

O que é um LVDT?
Um LVDT é um sensor eletromecânico que converte o movimento retilíneo de um objeto, ao qual está acoplado mecanicamente, em um sinal elétrico correspondente. Disponível em uma variedade de faixas de medição, um sensor de posição linear LVDT pode medir movimentos tão pequenos quanto alguns milionésimos de polegada até ±20 polegadas. A Figura A mostra os componentes de um LVDT típico. A estrutura interna do transformador consiste em um enrolamento primário centrado entre um par de enrolamentos secundários enrolados de forma idêntica, espaçados simetricamente em torno do primário. .As bobinas são enroladas em uma forma oca de peça única de polímero reforçado com vidro termicamente estável, encapsuladas contra umidade, envoltas em uma blindagem magnética de alta permeabilidade e, em seguida, fixadas em um invólucro cilíndrico de aço inoxidável. Este conjunto de bobina é geralmente o elemento estacionário do sensor de posição. Em operação, o enrolamento primário do LVDT é energizado por uma corrente alternada de amplitude e frequência apropriadas, conhecida como excitação primária. O sinal elétrico de saída do LVDT é a tensão CA diferencial entre dois enrolamentos secundários, que varia com a posição axial do núcleo dentro da bobina do LVDT. Normalmente, esta tensão de saída CA é convertida por circuitos eletrônicos adequados em tensão ou corrente CC de alto nível que é mais conveniente de usar.

Figura 1: Os recursos que tornam um LVDT ambientalmente robusto são evidentes nesta vista em corte.
LVDT no mar profundo
LVDTs hermeticamente selados
Em aplicações onde os sensores são cercados por meios corrosivos ou pressurizados, recomenda-se um LVDT hermeticamente selado para confirmar que os meios externos não entram nos enrolamentos, tornando as unidades impermeáveis à água e produtos químicos que podem reduzir a vida útil ou a confiabilidade do sensor.
Esses tipos de LVDTs apresentam um conjunto hermeticamente vedado com uma parede pesada, invólucro de metal e revestimento de furo de metal integral feito de aço inoxidável 316 ou ligas de superníquel. Esta construção permite o movimento livre do núcleo enquanto sela a mídia circundante dos enrolamentos.
Além de seu invólucro resistente, o revestimento do furo e as arruelas de extremidade são soldadas para formar uma vedação hermética livre de falhas que produzem oxidação que podem causar vazamentos. As bobinas do sensor são enroladas em uma forma oca de peça única de polímero reforçado com vidro termicamente estável, encapsuladas contra umidade, envoltas em uma blindagem magnética altamente permeável e, em seguida, fixadas em um invólucro cilíndrico de metal. Para aplicações severas, os enrolamentos da bobina podem ser protegidos com compostos especiais de encapsulamento ou resinas de encapsulamento.
Os condutores podem ser selados com um cabeçote selado com vidro ou bucha de compressão, revestidos em aço inoxidável ou revestidos com PTFE para que as conexões não falhem em ambientes extremos. Os LVDTs hermeticamente selados típicos podem suportar pressões operacionais de até 3.000 psig. A construção hermeticamente selada permite que o núcleo resista a temperaturas de até 400 °F.
Materiais de Invólucros Especiais
Muitos aços inoxidáveis comuns como 304 e 316, não devem ser usados para sensores que irão operar em contato direto com a água do mar. Para sobreviver a ambientes submarinos, o invólucro do LVDT deve ser composto de ligas especiais (veja a Tabela 1) que oferecem resistência química estendida à água do mar. Essas superligas aumentam a já alta confiabilidade do conjunto LVDT, confirmando que ele pode atender aos requisitos de vida útil estendida, mesmo se o dispositivo estiver totalmente exposto à água do mar em profundidades de até 15.000 pés com pressões externas de aproximadamente 7.500 psi. A confiabilidade é de extrema importância devido ao custo de substituição de hardware submarino.
Tipo de Água | Aço inoxidável 17-4PH | Aço inoxidável 316L | Liga de níquel 625 |
---|---|---|---|
Água Doce | Sim | Sim | Sim |
Água Desionizada | Não | Sim | Sim |
Água Subterrânea | Não | Sim | Sim |
Água Salobra | Não | Sim | Sim |
Água do Mar | Não | Não | Sim |
Em águas rasas e quentes, o Alloy 400 é adequado, pois sua composição metálica resiste à formação de vida marinha. O invólucro e o suporte do núcleo feitos de aço inoxidável não sobreviverão bem em águas rasas e quentes. A Alloy 400 é uma liga especial à base de níquel que oferece excelente resistência contra corrosão e ataque de microrganismos, permitindo que os sensores funcionem em águas rasas e quentes com altos níveis de oxigênio. Em profundidades de 2.000 pés ou mais, onde a temperatura está em torno de 5 °C, o aço inoxidável é aceitável.
Em aplicações submarinas com profundidades de 7.500 pés e pressões externas superiores a 3.500 psi, a liga 625 oferece excelente proteção contra corrosão devido ao maior teor de níquel, cromo e molibdênio.
Quando projetado com a liga 718 para resistência à pressão e corrosão, um conjunto LVDT pode fornecer operações confiáveis por. muitos anos, mesmo se o dispositivo estiver totalmente exposto à água do mar.
Embora essas ligas custem mais do que o aço inoxidável, elas oferecem imunidade contra corrosão localizada, bem como elementos oxidantes e redutores.
Destaque no LVDT
- O transmissor de posição LVDT submersível série SSIR 937 da Macro Sensors é um exemplo de um LVDT especialmente projetado para operação em ambientes de mar profundo em pressões ambientes de até 7.500 psi. Envolto em ligas especiais, o LVDT fornece operação confiável de longo prazo em profundidades de água do mar de 15.000 pés com pressões externas de aproximadamente 7.500 psi acima de 1 milhão de horas de tempo médio entre falhas.
- A Macro Sensors projetou um LVDT de alta pressão e resistente à corrosão da água do mar para uso em um recipiente cheio de óleo com pressão balanceada de 5.000 psi. Projetado a partir de 316SS e Alloy 718 para resistência à pressão e corrosão, a alta confiabilidade do conjunto LVDT confirmará sua operação contínua para requisitos mínimos de vida útil, mesmo se o dispositivo estiver totalmente exposto à água do mar. Um elemento-chave do projeto do LVDT foi sua vedação de pressão de vazamento zero, verificada pelo teste de vazamento com espectrômetro de massa de hélio.
Onde o LVDT Submarino Opera
Sensores de Posição Linear LVDT são amplamente utilizados para sistemas de monitoramento de condição como parte das funções de controle e segurança para aplicações em plataformas offshore, sistemas de dessalinização, cabos de amarração, cabeças de poços no fundo do mar, e sistemas de coleta de petróleo e gás. Durante a operação, os sensores podem ser submersos na água do mar em profundidades variadas, com base nas marés, até 1.000 pés. A precisão do LVDT e a operação de longo prazo são particularmente necessárias para monitorar o movimento estrutural para FEA (Análise de Elementos Finitos) de longo prazo de dutos, torres, ancoragens, válvulas de bloqueio, extensômetros e outros membros críticos de alta tensão em plataformas de petróleo offshore. Por exemplo, LVDTs submarinos podem ser usados para medir a extensão dos membros estruturais de plataformas de petróleo a uma fração de microdeformação. Para confirmar que as plataformas de petróleo não mudam, o movimento é medido a menos de 2 mm. Os LVDTs submarinos também são adequados para fornecer realimentação de posição necessária para monitorar e controlar o status de bloqueios ou válvulas para fornecer fluxo adequado de gás ou petróleo através de “Árvores de Natal Submarinas”. Uma Árvore de Natal Submarina refere-se a um conjunto de válvulas, carretéis e conexões para um poço de petróleo, que, em formação, lembram uma árvore decorada. Sua função é evitar a liberação de óleo ou gás de um poço de petróleo, enquanto direciona o fluxo de fluidos do poço.
Válvulas ou bloqueios na Árvore de Natal são usados para abrir e fechar as tubulações de petróleo à medida que trazem óleo do fundo do mar. Eles são controlados remotamente por atuadores hidráulicos ou elétricos. A realimentação de posição é necessária para monitorar e controlar o status do bloqueio como parte de um módulo de controle submarino. LVDTs simples ou redundantes montados em atuadores de válvula são usados para confirmar que quando os bloqueios estão quase fechados, o fluxo é totalmente interrompido. A falha em fechar completamente um bloqueio pode resultar em um desastre ambiental como o ocorrido recentemente no Golfo. Existem vários tamanhos de bloqueios de mar, mas os cursos completos típicos variam de 2 a 12 polegadas. Os LVDTs também são usados em torres submarinas para monitorar a extensão de cabos de segurança, fornecendo informações críticas em caso de mau tempo ou terremoto, levando à evacuação da plataforma de perfuração e ao fechamento do poço de petróleo. Esta aplicação surgiu como resultado das políticas de segurança e meio ambiente exigidas pelas companhias petrolíferas e seguradoras.
Resumo
À medida que a demanda por sensores em contato com a água do mar aumenta para aplicações como sistemas de carregamento, cabos de ancoragem submarinos, válvulas de controle, bloqueios, usinas de dessalinização e estabilidade da plataforma, é importante considerar o ambiente, a localização e as condições da água do mar ao especificar um sensor. Os materiais devem ser cuidadosamente selecionados para suportar altas pressões e propriedades de corrosão variáveis para confirmar uma operação sem problemas. O custo de propriedade a longo prazo deve ser levado em consideração, pois alguns locais, principalmente no fundo do mar, não são de fácil acesso para a substituição de sensores com falha sem gastar muito dinheiro e tempo de inatividade. Como os LVDTs submarinos fornecem o mesmo desempenho confiável que as unidades padrão, mas com mais resistência química à água do mar, eles estão se tornando alternativas mais populares para tecnologias de posição linear menos confiáveis, como potenciômetros e sensores magnetorrestritivos para medição de posição em sistemas de monitoramento submarino.