Cinco perguntas sobre medições acima de 50 g
TREND REPORT
Para pesquisar, desenvolver e testar produtos em ambientes severos e complexos, os acelerômetros podem fornecer dados inestimáveis. Em algumas indústrias, no entanto, pode haver desafios ao coletar esses dados — especialmente quando se mede a uma alta força G. E uma vez que a precisão determina a aplicação de um acelerômetro, é recomendável considerar o que contribui para esses desafios antes de decidir quais acelerômetros você usará.


Qual é o alcance dinâmico que você espera medir ou testar?
PERGUNTA 1

Qual é a largura de banda da medição?
PERGUNTA 2

Como o sensor será montado durante os testes?
PERGUNTA 3

Em que condições você realizará o teste?
PERGUNTA 4

De que parâmetro de medição você precisa?
PERGUNTA 5
Embora a função do acelerômetro seja medir a aceleração em forças G, ele também pode ser usado para determinar velocidade e deslocamento.
Se você pretende medir qualquer um desses pontos de dados, precisará de um dispositivo CC.
Embora alguns acreditem que acelerômetros piezoelétricos podem ser usados para determinar velocidade e deslocamento, vários estudos provaram que isso não é verdade. O motivo são as características inerentes do cristal piezoelétrico e a quantidade de tempo que ele requer para retornar a uma verdadeira leitura "0".
Os acelerômetros piezoelétricos podem ser usados para determinar a aceleração de pico; no entanto, a mudança zero inerente causada pelo cristal piezoelétrico leva a resultados imprecisos de velocidade e deslocamento se alguma integração for realizada nos dados de saída.

Conclusão
Em altas forças G, a coleta de dados para pesquisa, desenvolvimento e testes apresenta desafios singulares.
Se você está planejando usar acelerômetros no laboratório (para medições de teste de choque, impacto ou queda) ou no campo (para medições de equipamentos de construção ou exploração, testes de colisão automotiva ou outras aplicações), essas perguntas garantem que seus resultados sejam precisos, repetitivos e lineares.