HLK-Steuerungssystem
STEUERUNG VON
HLK-ANLAGEN
Erfahren Sie mehr über innovative, miniaturisierte und abgedichtete Komponenten, die Ihnen helfen, die komplizierten Prozesse von Heizung, Lüftung und Klimatisierung in Ihrem HLK-Design zu steuern.
Geregelter Komfort: Erfahren Sie mehr über langlebige Komponentenlösungen
Das Steuerungssystem fungiert als eine Art HLK-„Gehirn“ und steuert die optimale Funktion von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenkomponenten. In diesem komplizierten Netzwerk arbeiten Sensoren, Antennen, Steckverbinder, Kabelschuhe usw. harmonisch zusammen, damit Sie es im Sommer angenehm kühl und im Winter schön warm haben. Sensoren erkennen Veränderungen in der Umgebung und geben dem Steuerungssystem wichtige Rückmeldungen. Antennen ermöglichen die drahtlose Kommunikation zur Fernüberwachung und -steuerung und verbessern die Zugänglichkeit. Steckverbinder sorgen für eine sichere Datenübertragung und erhalten die Signalintegrität, während Kontakte eine effiziente Leistungsverteilung und Steuersignalübertragung innerhalb des Systems bieten. Dank fortschrittlicher Steuerungsalgorithmen ermöglicht es unser Portfolio an Komponenten dem HLK-System, sich dynamisch an Umweltveränderungen anzupassen. Auf diese Weise wird der Energieverbrauch optimiert und ganzjähriger Komfort gewährleistet.

Leistungs- und Signalstecker
Machen Sie Ihr HLK-System mit den langlebigen Leistungs- und Signalsteckverbindern von TE Connectivity (TE) bereit für die verschiedenen Herausforderungen der wechselnden Jahreszeiten. Von sengender Hitze bis hin zu eisiger Kälte: Unsere Steckverbinder sind so konstruiert, dass sie extremen Umgebungs- und Witterungsbedingungen sowie auch starken Vibrationen standhalten. Außerdem bieten sie Optionen zur Gewährleistung der Kontaktposition. Wenn abgedichteter Schutz wichtig ist, bieten unsere robusten Steckverbinder die nötige Designflexibilität, um kompakte, langlebige Verbindungen in Schwachstrom- und Signalanwendungen zu erstellen. Entdecken Sie unser Portfolio an Steckverbindern, die den strengen Anforderungen von UL 94 V0 entsprechen und den Glühdrahttest gemäß IEC bestanden haben, um die weltweiten Sicherheitsstandards der Branche zu erfüllen.
Antennen
Entdecken Sie die fortschrittlichen Antennenlösungen von TE, die eine nahtlose drahtlose Verbindung für Wärmepumpen- und Klimaanlagensteuerungssysteme bieten. Unsere Antennen sind dafür konzipiert, qualitativ hochwertige Datenübertragungen über ein Spektrum von Frequenzen zu liefern, einschließlich Bluetooth, WLAN, Mobilfunk und ZigBee, und können so Ihre unterschiedlichen Konnektivitätsanforderungen erfüllen. Angesichts der zunehmenden Intelligenz und digitalen Steuerung von HLK-Systemen bieten die Antennenprodukte von TE die grundlegende Verbindung für Ihre drahtlosen Designs. Steigern Sie die Leistung und Flexibilität Ihres Systems mit unseren zuverlässigen Antennenlösungen.
RELAIS
Im Bereich der Steuerungssysteme und des Raummanagements glänzt TE mit seinen kompakten Relaislösungen. Profitieren Sie von unvergleichlicher Designflexibilität mit Optionen für 1- oder 2-polige Konfigurationen. Seien Sie immer einen Schritt voraus mit unseren Flachprofil-Versionen, die sich perfekt für den Trend zu kleineren Einheiten und Geräten eignen. Die Relais von TE sind in SMT- und Durchgangsloch-Ausführungen erhältlich und können dank Dichtungen mit RT V/IP67-Einstufung zum Schutz vor Leckagen beitragen. Entdecken Sie unsere kompakten und zugleich robusten Leistungs- und Signalrelais, die mit verlängerten Schaltzyklen und einem breiten Temperaturbereich auf Langlebigkeit ausgelegt sind.
Sensoren
Sensoren sind eine Schlüsselkomponente in Klimaanlagensteuerungssystemen. Sie liefern wichtige Daten für die Regelung von Parametern, um Komfort, Effizienz und Sicherheit zu optimieren. Sie erleichtern die Diagnose, indem sie potenzielle System- oder Geräteprobleme identifizieren, die die Effizienz beeinträchtigen oder zu Ausfällen führen könnten. Der Einsatz von Sensortechnologien minimiert Ausfallzeiten, steigert die Produktivität und senkt die Wartungskosten. Entdecken Sie die robusten Sensorlösungen von TE, die entscheidend zur Verbesserung der Effizienz, Leistung und Zuverlässigkeit von HLK-Systemen beitragen können.
Kabelschuhe
Wenn es darum geht, elektrische Verbindungen zu erleichtern, die Verkabelung zu handhaben und die Systemfunktionalität sicherzustellen, bietet das Quick Connect-Portfolio von TE sichere Lösungen. Unsere Kabelschuhe und Kabelverbinder ermöglichen die Übertragung von Signalen und Leistung zwischen verschiedenen Komponenten innerhalb des Steuerungssystems und sorgen so für sichere und zuverlässige Verbindungen. Durch die Flexibilität beim Systemdesign und der Installation ermöglichen sie eine einfache Abwandlung, Erweiterung oder Neukonfiguration des Steuerungssystems nach Bedarf und minimieren so das Risiko von Netzausfällen oder -unterbrechungen.
Reihenklemmen
Sie sind auf der Suche nach kostengünstigen, einfacheren Installations- und Innovationskomponenten? Die Reihenklemmen von TE sind in verschiedenen Anschlussarten, Rastern und Farbcodierungen zur leichteren Identifizierung erhältlich. Erkunden Sie unser Buchanan Portfolio mit Leiterplatten-Steckverbindern mit Push-in-Klemme, die das werkzeuglose Einstecken von Leitungen mit oder ohne Aderendhülsen ermöglicht. Unsere Ingenieure haben dieses Produkt für den Einsatz in Steuerungssystemen entwickelt, bei denen es auf hohe Kontaktdichte und die zuverlässige Übertragung von Signalen und Leistung gleichermaßen ankommt.
Warmschrumpfschläuche
Die einwandigen Warmschrumpfschläuche von TE sind eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Methoden wie der Umwicklung, Formung oder dem Vergießen für HLK-Anwendungen. Sie passen sich bei Erhitzung mühelos Substraten an und vereinfachen so die Installation. Ihr hohes Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur von beschädigten Kabelmänteln, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen. Dies spart Zeit und Kosten. Ganz gleich, ob Sie Leitungen vor Abrieb schützen, das Eindringen von Feuchtigkeit abwehren oder Komponenten unter extremen Bedingungen isolieren möchten, die Warmschrumpfschläuche der Marke Raychem bieten unübertroffene Leistung.