Flexible Lösungen für Servoantriebe
Erfahren Sie mehr über innovative und robuste TE-Technologien für Ihre Servoantriebslösungen, mit denen Sie die wachsenden Anforderungen Ihrer Kunden erfüllen können.
Mit Hilfe der Servotechnik können die Produktivität und die Kosteneffizienz in der automatisierten Fertigung gesteigert werden. Weitere Fortschritte können durch noch schnellere und präzisere Rückkopplungs- und Steuerungsprozesse erzielt werden. Dies wird durch die Interaktion von Servomotoren und Servoantrieben ermöglicht. Servoantriebe sind in Standard- und dezentralen Ausführungen erhältlich und empfangen ein Steuersignal von einem Steuerungssystem, verstärken das Signal und übertragen elektrischen Strom an einen Servomotor, um eine Bewegung zu erzeugen.
Es besteht ein wachsender Bedarf an dezentralen Architekturen, bei denen die Servoantriebe mit hoher Schutzart näher am Servomotor angeordnet sind, was die Kosten der Komponenten, die Größe des Schaltschranks und den Platzbedarf reduziert und die Montage vereinfacht. Damit steigt der Bedarf an modularen Maschinenlösungen und kompakten, robusten Steckverbindern, die eine Miniaturisierung ermöglichen.
Demontage eines Servomotors


NETZ-, DC-BUS- UND MOTORSTECKVERBINDER
Speziell auf Stromanschlüsse auf kleinem Raum zugeschnitten.

I/O-, SIGNAL- UND KOMMUNIKATIONSSTECKVERBINDER
Unterstützt eine robuste Standard-Datenkonnektivität.

BREMSWIDERSTÄNDE
Für raue Umgebungsbedingungen und hohe Leistungsanforderungen entwickelt.

RELAIS
Große Auswahl an Problemlösern – für geringe Last bis hin zur Hochstromschaltung.

LEITERPLATTEN-STECKVERBINDER
Äußerst zuverlässige Verbindungstechnik und hohe Kontaktdichte für Leiterplatte-auf-Leiterplatte- und Kabel-auf-Leiterplatte-Verbindungen.

ETIKETTEN UND KENNZEICHNUNG
Langlebige Etikettenlösungen für extreme Bedingungen.

PRÄZISIONS- UND LEISTUNGSWIDERSTÄNDE
Ermöglicht eine hochpräzise Elektronik sowie die Kontrolle der Leiterplatten und den Sicherheitsstopp.

SCHALTER
Zuverlässige Hochleistungslösungen, die dafür ausgelegt sind, extremen Stößen, Vibrationen, Temperaturen und Höhen stand zu halten.

EMC/EMV-DROSSELSPULEN
Stromkompensierte Spulen mit nanokristallinem Kern und Ferritkernoptionen. Wir bieten standardisierte und kundenspezifische Lösungen sowie umfassenden technischen Support.
Dezentrale Servoantriebe
ROBUSTE STECKVERBINDER
Entwickelt für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen unter härtesten Bedingungen.

HYBRID-RUNDSTECKVERBINDER
Bieten Sie zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen.

KOMMUNIKATIONS- UND I/O-STECKVERBINDER
Ermöglicht robuste und zuverlässigere Datenverbindungen.