Schauen Sie sich dieses Video an, um mehr über die Produkte und Lösungen von TE für das Laden von Elektrofahrzeugen zu erfahren.

Was ist EV-Laden?
Unser robustes Portfolio an E-Ladeprodukten kann Ihnen dabei helfen, die Herausforderungen bei der Entwicklung und dem Bau der nächsten Generation von Ladestationen und E‑Ladeinfrastruktur zu meistern.
Die Welt verlagert sich immer mehr auf die Elektromobilität und insbesondere auf Elektrofahrzeuge (EVs), Die Nachfrage nach Ladeinfrastrukturen nimmt zu. Sie werden zu einem Teil unseres täglichen Lebens.
Um Ihr Auto zu Hause oder am Arbeitsplatz aufzuladen, benötigen Sie handelsübliche Wechselstrom-Ladegeräte (AC) für zu Hause und Ladegeräte für den Arbeitsplatz. Diese Ladegeräte sind wirtschaftlich und können sehr flexibel installiert werden. Derweil bieten Gleichstrom-Ladestationen (DC) eine sehr schnelle Ladezeit von nur 30 Minuten. Das rasante, weltweite Wachstum von Elektrofahrzeugen erfordert die Entwicklung einer Ladeinfrastruktur, die schneller, sicherer, kleiner und flexibler ist. Das stellt Ingenieure auf der ganzen Welt vor neue Herausforderungen. Das robuste Produktportfolio von TE Connectivity (TE) für das Laden von Elektrofahrzeugen wurde mit fundiertem Fachwissen und fortschrittlicher Technologie entwickelt. Es ist die Antwort auf diejenigen Herausforderungen, denen sich Ingenieure stellen müssen, und erfüllt weltweit die vielfältigen Anforderungen von AC- und DC-Ladestationen, unabhängig von deren Leistungsniveau oder Ladegeschwindigkeit.
Gemeinsam mit TE sorgen wir für eine grünere Welt, indem wir die Zukunft der E-Mobilitätsinfrastruktur vorantreiben.

Leistungsrelais und Schütze
Das rasante Wachstum von Elektrofahrzeugen (EV) führt zu höheren Anforderungen an Strom, Schnelligkeit, Sicherheit und Flexibilität von Ladegeräten. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden hat TE ein breites Portfolio an Produkten für Relais und Schütze entwickelt. Mit einem weiten Bereich von 16–250 A Stromlast eignen sie sich gut für AC- und DC-Ladestationen weltweit in verschiedenen Leistungsstufen. Man kann sich auf ihre hohe Leistung in Bezug auf Schaltfähigkeit und Zuverlässigkeit verlassen.


Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Steckverbinder
Die Steckverbinder der Dynamic Serie von TE bieten ein umfassendes Portfolio an Signal- und Stromversorgungsoptionen, einschließlich Produkten mit „Draht-an-Draht“- und „Draht-an-Leiterplatte“-Fähigkeit von 3–100 A. Unsere Leistungssteckverbinder für Elektrofahrzeuge versprechen eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Alternative zu EVs und EV-Ladelösungen. Die Leistungssteckverbinder unserer Dynamic Serie wurden für kosteneffiziente und hochzuverlässige Lösungen entwickelt, die auch in rauen und vibrationsreichen Umgebungen eingesetzt werden können. Des Weiteren verfügen sie über eine LV214- oder USCAR-Zulassung.

Passive Bauelemente, Schalter und Filter
Passive Bauelemente, Schalter und Filter sind grundlegende elektronische Komponenten in Ladeanwendungen für Elektrofahrzeuge (EV). TE bietet diese wettbewerbsfähigen Elemente, die den Unterschied ausmachen. So können Sie von einer zuverlässigeren und effizienteren Lösung profitieren. Passive Komponenten – Der Leistungswiderstand von TE hat einen hohen Spannungswiderstand und ein kompaktes Design, das sich perfekt für die EV-Entwicklungstendenz eignet, da es eine höhere Leistung bietet und gleichzeitig Platz spart.Filter – EMI tritt am Stromeingang der Ladesäule auf, der 3-Phasen-Filter ist eine wichtige Komponente zur Reduzierung des Rauschens. Schalter – Ein robuster Drucktastenschalter aus Edelstahl mit verfügbaren LED-Anzeigen ist eine gute Wahl, um den Schalter zu beleuchten und eine einfache Benutzeroberfläche zu ermöglichen.

Elektrische Eigenschaften
Die elektrischen Produkte von TE für die interne Verdrahtung bieten kritische Konnektivität und Zuverlässigkeit dort, wo Sie sie am meisten brauchen. Entdecken Sie das Angebot an Reihenklemmen, Klemmen- und Spleißlösungen sowie Identifizierungslösungen, die eine optimale Leistung gewährleisten, und statten Sie Ihre Konstruktionen damit aus.
Produktressourcen für die E-Ladeinfrastruktur