![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-miniaturization-hero-product-group-470x445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mehr Platz- und Gewichtseinsparung
Da der Anteil an elektrischen Komponenten in Fahrzeugen weiter zunimmt, ist der Bedarf an miniaturisierten Klemmen und Steckverbindern für die Automobilindustrie größer denn je. Durch den Einsatz der miniaturisierten Steckverbindersysteme von TE Connectivity (TE) können Hersteller ihre strategischen Ziele in Bezug auf Gewichtseinsparungen, Leiterplattenfläche und Emissionsreduzierung erreichen und gleichzeitig Robustheit und Zuverlässigkeit auf Automobilniveau für den Einsatz in rauen, vibrationsreichen und temperaturintensiven Automobilumgebungen bieten. Mit einer Klingengröße von 0,50 mm und einem Drahtgrößenbereich von 0,13 mm2–0,35 mm2 erfüllt das miniaturisierte TE-Portfolio die strengsten OEM-Spezifikationen wie LV214 und USCAR und ermöglicht gleichzeitig Platzeinsparungen von bis zu 78 % (im Vergleich zu MQS).
0,13mm2
Unterstützte Drahtgrößen: 0,13 mm2–0,35 mm2
78 %
Bis zu 78 % Gewichtseinsparung
30 %
Reduzierung des Stiftrasters
Produktfamilie
|
Klemmengröße
|
Minimales Raster
|
Max. Strom bei 80 °C
|
Max. Schwingungsklasse
|
Verbindungstyp
|
Validierte Drahtgrößen (mm²)
|
Gedichtet/Nicht abgedichtet
|
OEM-Spezifikation
|
0,50 mm |
1,27 mm |
4 A |
SG2 |
Crimpanschluss |
0,13–0,35 (0,22 FLU/FLR) |
Nicht abgedichtet |
LV214/VW75174 |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
6 A |
SG4 |
Crimpanschluss und FFC |
0.13 – 0.35 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
LV214/USCAR |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
3 A |
SG4 |
Crimpanschluss |
0.13 – 0.35 |
Gedichtet |
L214/USCAR |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
4 A |
Schwingungsklasse 1 |
Crimpanschluss |
0.13 – 0.35 |
Gedichtet/ Nicht abgedichtet |
USCAR |
|
0,50 mm |
1,5 mm |
5 A |
Schwingungsklasse 1 |
Crimpanschluss |
0.13 – 0.35 |
Gedichtet/Nicht abgedichtet |
Japanische OEMs |
Diese Produkttabelle kann nur auf dem Desktop angezeigt werden.
![picomqs](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/picomsq-Launch-Image-without-logo-1024X630.jpg)
Neu – PicoMQS Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem
- Robustheit in Automobilqualität mit Vibrationsfestigkeit der Klasse 2
- 30 % reduziertes Raster mit 1,27 mm
- 55 % Reduzierung der Crimplänge
- Um 78 % reduziertes Verpackungsgewicht (im Vergleich zu MQS)
- 40 % Platzersparnis (im Vergleich zu NanoMQS)
- Kleinste LV214-qualifizierte gecrimpte Verbindung
- 0,22-Draht mit einer Stromstärke von bis zu 4 Ampere
- S-förmig gebogenes Lötstiftdesign mit einer um 4 mm reduzierten Stifthöhe (42 % kürzer)
- Einfach in der Fertigung – durch Qualität und Kosteneffizienz
Miniatur-Automobil-Steckverbinder nach Serien
![PicoMQS Messerleistenbaugruppe mit 5 Positionen, 90 Grad](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/picomqs-hero-image-image-788x468.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
PicoMQS
Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem
Das PicoMQS Steckverbindersystem wird in Verbindungen in Fahrzeugteilsystemen oder -modulen, oft als Blackboxen bezeichnet, eingesetzt, darunter Scheinwerfer- und Lenkradeinheiten sowie Fahrzeugkameras. Des Weiteren unterstützt das PicoMQS Steckverbindersystem FFC (Flat Flexible)- und FPC (Flexible Printed)-Kabel, die häufig in EV-Batteriemanagementsystemen verwendet werden und die Verlegung um kompakte, komplexe Batteriegeometrien erleichtern.
PicoMQS Klemmen, Steckverbinder und Stiftleisten durchsuchen![Nano Header](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/nanomqs miniature-auto-landing-page-788x468.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
NanoMQS Miniatur-Kfz-Steckverbinder
Basierend auf dem äußerst erfolgreichen MQS Steckverbindersystem von TE bietet NanoMQS ein Rastfeder-Klemmendesign, das hör- und fühlbar in das Kunststoffgehäuse einrastet, sobald die Klemme vollständig eingesetzt ist. Das NanoMQS Design hat einen Stiftabstand von 1,8 mm und ermöglicht eine Reduzierung der Leiterplattenfläche um bis zu 50 % bei einer Nennstromkapazität von bis zu 6 Ampere. NanoMQS Steckverbinder arbeiten mit einer maximalen Betriebstemperatur von 170 °C (Ag).
NanoMQS Klemmen und Steckverbinder durchsuchen![MCON 0.50 Klemmen und Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcon-0.50 miniature-auto-landing-page-788-468.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
MCON 0.50
Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem
Dieses abgedichtete System wurde für den Einsatz in sehr rauen Automobilumgebungen entwickelt und bietet ein Clean Body-Design mit einem Stiftraster von 1,8 mm, wodurch die Leiterplattenfläche um bis zu 50 % reduziert werden kann. Das MCON 0.50 System erfüllt die Anforderungen von LV214 Stufe 3 für Installationen in unmittelbarer Nähe des Motors und Stufe 4 für den Fall einer direkten Befestigung am Motor. Darüber hinaus erreicht es den Wasserschutzgrad IPx9k und bietet damit den höchsten Grad an Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und kann in mehrere Meter tiefes Wasser getaucht werden. MCON Steckverbinder arbeiten bis 170 °C (Ag).
MCON 0.50 Kontakte und Steckverbinder durchsuchen![Generation 50 Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-gen50-group-01-788x468.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Generation 50 Miniatur-Kfz-Steckverbindersystem
Das miniaturisierte Steckverbindersystem der Generation 50 von TE Connectivity bietet saubere Gehäuse- und Rastfeder-Klemmendesign mit einer Klemmenbalkengeometrie als Schutz vor Blindkontakten, die das Risiko des Herausschiebens von Klemmen verringert. Es unterstützt Drahtgrößen von 0,13 mm2 bis 0,35 mm2 sowie Leiterplattenrückhaltekräfte von bis zu 80 N und erfüllt gleichzeitig die ergonomischen Anforderungen der USCAR.
Generation 50 Steckverbinder durchsuchen![Steckverbinder der Serie 0.50](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/aut-050-series-connectors-01-788x468.jpg/jcr:content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg)
Serie 0.50
Das Steckverbindersystem der Serie 0.50 von TE Connectivity unterstützt einen Drahtgrößenbereich von 0,13 mm2–0,5 mm2 und bietet einen Stiftabstand von 1,5 mm. Es wurde speziell für eine hohe Komponentendichte und Robustheit in der Automobilindustrie entwickelt. Das Portfolio an Stiftleisten umfasst sowohl oberflächenmontierbare Varianten als auch für die Durchsteckmontage, während die Steckverbinder der Serie 0.50 einen niedrigen Schwerpunkt haben, der speziell für eine oberflächenmontierte Stabilität entwickelt wurde. Darüber hinaus zeichnen sich die Steckverbinder durch ein sehr ergonomisches Design aus, wodurch sie kompakt und leicht zu stecken sind.
Steckverbinder der Serie 0.50 durchsuchen![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Miniatur-Automobilanwendungen](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/iniaturized-automotive-pgp-1024-700.jpg)
Erfahren Sie mehr über unsere Fähigkeiten im Bereich der Miniaturisierung
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)