DT High-Speed-Ethernet-Stecker
Unsere DT High-Speed-Steckverbinder wurden ausschließlich für Industrie- und Nutzfahrzeuganwendungen entwickelt und sind abgedichtete, Single-Pair-Ethernet-Steckverbinder, die für Datenübertragungen von 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s gemäß dem IEEE 802.3bp-Multi-Gb-Protokoll ausgelegt sind. Sie eignen sich für Kanallängen von zwischen 15 und 40 Metern und behalten gleichzeitig eine hervorragende Signalintegrität bei, was sie ideal für den Einsatz in großen Fahrzeugen macht. Diese Steckverbinder können in Anwendungen genutzt werden, die zusätzliche Kameras, Sensoren wie LiDAR und RADAR, verbesserte Netzarchitekturen, mehr Informationen und Displays sowie Datenübertragungsleitungen mit großer Bandbreite erfordern.
Single-Pair-Ethernet-Steckverbinder
Unsere DT Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder sind die ersten ihrer Art, die speziell für die Unterstützung von Kanallängen bis zu 40 Metern entwickelt wurden, indem sie die Kommunikationsprotokolle IEE802.3 bp 1000BASE-T1 Typ A (15 Meter) und Typ B (40 Meter) erfüllen. Ihr robustes Design trägt dazu bei, die Signalintegrität in den anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten, in denen Industrie- und Nutzfahrzeuge eingesetzt werden. Durch die Einhaltung der IP67-, IP69K- und USCAR2-Spezifikationen können Sie sicher sein, dass Ihre Verbindungen gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt sind. DT High-Speed-Steckverbinder sind auch im Feld einfach zu montieren, zu warten und zu reparieren und nutzen unsere bewährte, robuste DEUTSCH DT/DTM Gehäuseausführung und die gängigen DEUTSCH Kontakte der Größe 20, damit Sie sich auf ihre Zuverlässigkeit und Leistung verlassen können.
Die zuverlässige Übertragung von Daten wird in den von Ihnen entwickelten Fahrzeugen immer wichtiger und Ethernet wird zum neuen Standard in der Industrie- und Nutzfahrzeugbranche, da es schnellstmögliche Datengeschwindigkeiten bietet. Ein Bedarf an größerer Bandbreite ist auch für Ihre Anwendungen wie 360°-Kamera, LiDAR, RADAR oder sogar Datenübertragungsleitungen von Bedeutung. Unsere DT High-Speed-Steckverbinder bieten Ihnen eine zuverlässige Geschwindigkeit von 100 Mbit/s bis 1 Gbit/s, um aktuelle und zukünftige Anforderungen an die Datenkonnektivität zu erfüllen.

Interoperabel mit anderen Ethernet-Steckverbindern von TE für breite Designoptionen

Für Kanallängen bis zu 40 Meter

Signalintegrität in den rauesten Umgebungen
Produkteigenschaften
Kommunikationsprotokolle: | 1000BASE-T1 (1 GB) Typ A (15 m) und Typ B (40 m) |
Kabeltyp: | Ummanteltes, abgeschirmtes verdrilltes Paar (STP) |
---|---|
Kabelgröße: | 0,50 mm² (20 AWG) bis 0,35 mm² (22 AWG) |
Abdichtleistung: | IP67, IP69K und USCAR2 |
Betriebstemperatur: | –40 °C bis 125 °C |
Anschlusstyp: | Kabel-an-Kabel, Kabel-an-Leiterplatte/Gerät |
Kontaktsystem: | DEUTSCH Kontakte Größe 20; vorhandene Crimpwerkzeuge |

Anwendungen
Unsere DT High-Speed-Steckverbinder können in Fahrzeugkabinen und Chassis eingesetzt werden:
Anwendungen in der Kabine: | Chassis-Anwendungen: |
---|---|
|
|
Häufig gestellte Fragen
DT High-Speed-Steckergehäuse
F: Was unterscheidet DT High-Speed-Steckverbindergehäuse von Standard-Steckergehäusen?
A: DT High-Speed-Steckverbindergehäuse sind für Kabel-auf-Kabel-Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen ausgelegt und bieten eine IP-zertifizierte Umweltdichtung, eine kodierte Ausrichtung für eine sichere Verbindung und eine Nennleistung von 60 V DC/48 V AC. Ihr robustes Design unterstützt Umgebungen mit hohen Schwingungen und extremen Temperaturen, wodurch sie für Industrie- und Nutzfahrzeuge geeignet sind.
F: Können diese Steckergehäuse in Umgebungen mit hohen Schwingungen eingesetzt werden?
A: Ja. Diese Gehäuse sind mit einer kodierten Gegensteckführung und integrierten Verriegelungselementen ausgestattet, um ein versehentliches Lösen der Verbindung in Nutzfahrzeugen/Geländewagen sowie in Bau- und Bergbaumaschinen zu verhindern.
F: Sind die DT High-Speed-Steckergehäuse mit den vorhandenen DEUTSCH DT Steckverbindern kompatibel?
A: Ja. Diese Gehäuse verfügen über Schnittstellen im Stil der DEUTSCH DT Steckverbinder, die eine nahtlose Integration mit bestehenden DEUTSCH Steckverbindersystemen und Kabelbaumwerkzeugen ermöglichen und so Montagezeit und -kosten reduzieren.