SPE e O Futuro do Entretenimento de Bordo
O sistema de interconexão Mini-ETH oferece vantagens de tamanho, peso e desempenho para a Ethernet de Aeronaves
Os passageiros e tripulações de hoje estão aumentando suas expectativas para entretenimento de bordo (IFE), monitoramento de segurança e outros eletrônicos de aeronaves. Como resultado, os designers estão sendo desafiados a aumentar o desempenho, reduzir o volume e aumentar a padronização nas redes de cabine. Mas os designers de aeronaves não podem enfrentar esses desafios com os padrões atuais de camada física Ethernet. O mundo automotivo encontrou sua solução no recém-introduzido padrão 100Base-T1 (IEEE 802.3bw) para Ethernet de Par Único (SPE). Agora, este padrão foi referenciado no padrão de barramento de rede de equipamentos de cabine ARINC 854, que já é implementado em produtos Mini-ETH da TE Connectivity. Graças a essa evolução da Ethernet, a solução Mini-ETH SPE podem ajudar a enfrentar os desafios exigentes de conectividade e tamanho, peso e potência (SWaP) nas aeronaves de hoje e do futuro.
DESAFIOS À CONECTIVIDADE DE AERONAVES
As aeronaves de hoje carregam mais componentes eletrônicos do que nunca. Os designers precisam encaixar telas, sensores, data hubs, interruptores, matrizes de unidades de estado sólido (SSD), computadores, servidores IFE e outros componentes eletrônicos em toda a estrutura da aeronave e da cabine. Todos esses componentes eletrônicos requerem muita fiação. Um relatório observa que se juntarmos toda a fiação em um jato de passageiros de fuselagem larga de ponta a ponta seria possível ir de Londres a Amsterdã ou de St. Louis a Chicago, cerca de 480 quilômetros de comprimento (300 milhas)1. O relatório estima que o peso combinado de cabeamento e chicotes de fios relacionados equivale a 7.400 kg (16.280 lbs). Esse peso é quase 3% do peso máximo de decolagem de uma aeronave Airbus A330-2002. O excesso de peso afeta significativamente o desempenho do combustível. Por exemplo, considere um a aeronave Boeing B747-400 de fuselagem larga voando com um comprimento médio de 5.000 milhas para 3.000 horas de voo por ano. Carregar o peso da fiação e dos conectores (1.814 kg/4.000 lbs) consome cerca de 60.000 galões de combustível a jato a cada ano3. O custo anual dessa quantidade de combustível chega a quase $115.800 USD4. O CO₂ emitido pela queima de tanto combustível equivale a 2.785.200 kg (1.266.000 lbs) anualmente5 – equivalente às emissões de 124 veículos de passageiros6. Para ser mais sustentável, a rede de cabines de aeronaves precisa evoluir — tornando-se mais inteligente e, ao mesmo tempo, mais leve. Conceitos padronizados de design de rede de cabine estão sendo desenvolvidos e implantados para enfrentar os desafios de SWaP e conectividade. Arquiteturas distribuídas modulares e escaláveis prometem maior flexibilidade do que as topologias clássicas de rede de TI centralizadas. Sistemas sem fio que podem conectar transceptores, antenas e baterias também estão sendo considerados. O ponto de partida para opções atuais e futuras de conectividade é o protocolo de rede Ethernet. Graças à sua versatilidade, acessibilidade e padrões abertos universalmente aceitos, a Ethernet está evoluindo na camada física para suportar o SWaP e as necessidades de desempenho das modernas redes de cabine de aeronaves

Transicionando Ethernet de escritórios para automóveis e aeronaves
A camada física Ethernet (PHY) evoluiu, significativamente, mudando à medida que se movia de escritórios para automóveis e aeronaves. Publicado pela primeira vez em 1983, o padrão inicial do Institute of Electric and Electronics Engineers (IEEE) 802.3 — também conhecido como 10BASE5 — empregou uma camada PHY apelidada de "thicknet" para seu tamanho de cabo pesado que suportava transmissão de 10 Mbs. Os desenvolvimentos subsequentes resultaram em um cabo muito mais fino usando dois pares de fios torcidos sem blindagem no padrão 10BASE-T (publicado em 1990 como IEEE 802.3i).
Os sucessores de 10BASE-T — 100BASE-TX (100 Mbs), 1000BASE-T (1 Gbs) e 10GBASE-T (10 Gbs) — ainda contêm quatro pares de fios torcidos sem blindagem (UTP). O design do cabo evoluiu de Categoria 3 (um cabo UTP de nível de voz para fiação telefônica e 10BASE-T Ethernet) para categoria 6 (usando quatro pares de fios) e para superiores. Para atender às necessidades automotivas e aeronáuticas, os engenheiros continuaram a encolher a camada Ethernet PHY.
Em 2011, a Broadcom Corporation lançou seu padrão BroadR-Reach, permitindo que os fabricantes automotivos padronizassem um protocolo de rede aberto e escalável de 100 Mb/s baseado em Ethernet. O objetivo era acomodar vários sistemas eletrônicos, como sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) para câmeras de retrovisor e dispositivos de infoentretenimento. Um link BroadR-Reach oferece operação bidirecional (full-duplex) a uma taxa de dados de 100 Mbs sobre um único par de fios torcidos em comprimentos de cabo de até 15 m (49 pés). O projeto de dois fios reduz os custos de conectividade e reduz o peso dos cabos quase pela metade em comparação com quatro e oito fios em cabos Ethernet de nível comercial.
O desenvolvimento da tecnologia BroadR-Reach inspirou o grupo de trabalho OPEN Alliance, uma aliança da indústria aberta e sem fins lucrativos, principalmente da indústria automotiva e fornecedores de tecnologia, a definir o 100BASE-T1 como um padrão “Ethernet Automotiva". (Broadcom é um membro promotor da OPEN Alliance que desenvolveu o 100BASE-T1; a TE é um membro adotivo.)
A TE implementou o 100BASE-T1 em uma gama de produtos desenvolvidos especificamente para a Ethernet Automotiva. As únicas diferenças entre os padrões BroadR-Reach e 100BASE-T1 são os tipos de chips PHY usados em ambas as extremidades do link para transmitir dados. Publicada como IEEE 802.3bw em 2015, a especificação 100BASE-T1 também suporta a operação de 100 Mbs em um único cabo de par torcido balanceado.
As vantagens de adaptar a Ethernet Automotiva para aeronaves são facilmente aparentes. O padrão 100BASE-T1 define uma tecnologia robusta de interconexão para ambientes operacionais robustos onde são encontradas mudanças de temperatura e vibração. Ela permite links de rede veiculares econômicos e uma arquitetura de rede distribuída para volumes de dados de médio porte e baixas latências. Também é escalável até o desempenho de 1 Gbps da especificação 1000BASE-T1, com potencial futuro para 5 Gbps usando tecnologias alternativas.
Como mais uma evidência de robustez, o padrão 100BASE-T1 está entre vários padrões IEEE 802.3 SPE posicionados como uma plataforma para a Internet das Coisas Industriais (IIoT). Os desenvolvimentos visam permitir a conectividade da Indústria 4.0, fornecendo simultaneamente dados (Ethernet) e energia remota (Power-over-DataLine) em um cabo de dois fios.
Dado o impulso tecnológico, a transferência dos benefícios do 100BASE-T1 de automóveis para aeronaves foi uma “estupidez”. Assim, a recente especificação de barramento de rede de equipamentos de cabine ARINC 854 desenvolvida pelo Subcomitê de Sistemas de Cabine (CSS) faz referência ao padrão 100BASE-T1. O CSS é organizado sob as regras do Comitê de Engenharia Eletrônica das Companhias Aéreas (AEEC) — operando sob atividades da indústria ARINC (ARINC IA), um programa do SAE Industry Technologies Consortia (SAE ITC).
Como membro do CSS, a TE desenvolveu uma família de produtos 100BASE-T1 para atender às especificações do ARINC 854. O resultado é o sistema de interconexão Mini-ETH — uma solução SPE completa, ponto a ponto, com SWaP significativo e vantagens de desempenho para redes em aviões a jato e aeronaves leves.

Realizando novas vantagens de desempenho e SWaP com o sistema de interconexão Mini-ETH
O mesmo conhecimento técnico da TE que desenvolveu as interconexões automotivas MATEnet — e uma série de interconexões compatíveis com ARINC para aeronaves — está incorporado na tecnologia Mini-ETH. O resultado é uma plataforma SPE que permite que aeronaves voem e modo mais inteligente e leve.
As interconexões Mini-ETH são descritas sob as especificações ARINC 854 para o Barramento de Rede de Equipamentos de Cabine. Conectores e cabos compatíveis são descritos nas especificações ARINC Parte Dois e Parte Três, respectivamente.
Uma solução de interconexão Mini-ETH reduz o SWaP em arquiteturas de rede de aeronaves de última geração sem comprometer a integridade do sinal ou a confiabilidade da rede. Ele fornece conformidade com sistemas de conexão elétrica (EWIS), juntamente com vantagens significativas de SWaP, desempenho e implementação.
Economia significativa de peso e de combustível
Quanto poderia uma solução de interconexão Mini-ETH contribuir para a redução do peso das aeronaves? Vejamos o exemplo anterior sobre o peso da fiação e foco na parte da Ethernet da fiação em um jato comercial de fuselagem ampla. Se uma solução de cabo/conector Mini-ETH reduz o peso da fiação Ethernet em 50%, isso reduziria a carga em 50 kg (110 lb). Se esse peso fosse eliminado, os custos anuais de combustível seriam reduzidos em US$ 3.185 por aeronave7. No futuro, se o design dos componentes aviônicos passarem a adotar uma abordagem distribuída e modular, como está sendo discutido atualmente, uma solução de interconexão Mini-ETH também apoiará e permitirá economias para esses desenvolvimentos.
As seguintes vantagens fornecidas pela tecnologia MiniETH se aplicam ao design atual da rede de cabines:
- Peso e Desempenho do Conector: o design dos conectores Mini-ETH se baseia no sucesso dos conectores da série DEUTSCH 369 da TE, uma família de conectores retangulares compatíveis com EWIS que fornecem uma solução robusta em um pequeno envelope. O design do conector da série 369 foi baseado nos conectores da série DEUTSCH DMC-M da TE, na clássica cabine modular e no design aviônico usado em aplicações aeroespaciais por quase três décadas. Além da compactação, o design do conector da série 369 também fornece engate interno e um recurso de botão de pressão ergonômico que reduz o tempo de instalação e danos ao conector e à aeronave durante a instalação. O design também oferece recursos adicionais de segurança que fornecem camadas extras de proteção aos sistemas de aeronaves. Os conectores Mini-ETH oferecem uma economia de peso de até 41% em comparação com conectores D-sub típicos. Essa redução pode eliminar até 20 kg (44 lbs) ou mais por plano, dependendo da configuração e dos requisitos da rede e de outras aplicações da aeronave.
- Peso e Tamanho do Cabo: comparado com o cabo quadrático de 4 fios comumente usado para 100 Mbs Ethernet ou cabo octal com oito fios AWG usados em cabos comuns Categoria 5e e 6a, o cabo Mini-ETH de dois fios é até 73% mais leve (Figura 1). As dimensões menores dos cabos Mini-ETH com fio 26 AWG melhoram a utilização do espaço. Por exemplo, a mudança de um cabo quadraxial com quatro fios 24 AWG para um cabo Mini-ETH com dois fios 26 AWG reduz o diâmetro do cabo em aproximadamente 15%. A construção da capa de cabos Mini-ETH é baseada na longa experiência da TE com componentes dielétricos espumados de alta temperatura extrudados de precisão Raychem. Os materiais da capa de cabo são de baixo teor de fumaça, atendem aos requisitos de inflamabilidade da FAR Parte 25, e aos requisitos de toxicidade impostos pelos principais fabricantes de aeronaves. O cabeamento Mini-ETH é descrito sob os termos da Especificação de Cabos ARINC 800 Parte 3. Antecipando o desenvolvimento das normas ARINC, os cabos Mini-ETH também são provisionados para futura operação de até 1.000 Mbs.
- Comprimento do Link: os links Mini-ETH são certificados para operação de 100 Mbs a 15 m (49 pés) de comprimento. As provisões futuras permitirão comprimentos de 40 m (131 pés) e velocidades de até 1.000 Mbs.
- Contatos Robustos e Conchas Leves: os conectores Mini-ETH empregam contatos padrão da especificação militar AS39029 — um design de alto desempenho adequado para ambientes adversos. Esses contatos miniaturizados são particularmente robustos contra a vibração. A carcaça do conector é construída a partir de materiais robustos com resistência semelhante ao aço, mas 40% mais leve. A combinação de materiais compostos e contatos usinados permite o funcionamento em temperaturas entre -55 °C (131 °F) e até 175 °C (347 °F) — adequadas para ambientes de cabine de aeronaves.
Quase 70% mais rápido
Vantagens de desempenho: largura de banda, velocidade, integridade do sinal, resistência à diafonia, Emi e relâmpago:
Largura de banda e Velocidade: Cumprindo a adoção ARINC 854 de especificações 100BASE-T1, o sistema de interconexão MiniETH é qualificado para a operação de 200 MHz e 100 Mbs para conexões com 15 m (49 pés) de comprimento. À medida que as necessidades futuras do mercado emergem, existe um roteiro para suportar velocidades de dados de 1 Gbs e 10 Gbs, conexões de até 40 m (131 pés) de comprimento e frequências acima de 750MHz. O roteiro também inclui novos projetos de conectores para acomodar frequências e velocidades mais altas — e já prevê 1000BASE-T1 para o espaço aéreo em comprimentos de execução mais longos.
Integridade do sinal: As conexões Mini-ETH passaram de 100 Mbs em testes de um total de seis conexões e passes. Impedância, atraso de propagação, perda de inserção (IL), perda de retorno (RL) e perda de conversão longitudinal (LCL)/ perda de transferência de conversão longitudinal (LCTL), todas de acordo com requisitos de 100BASE-T1.
Linha cruzada: A configuração do par de fios trançados em cabos Mini-ETH minimiza inerentemente a diafonia, fornecendo as mesmas propriedades de redução de ruído de diafonia comuns com conexões 100BASE-T1.
EMI: A imunidade mini-ETH à interferência eletromagnética (EMI) também se alinha às especificações 100BASE-T1.
Relâmpagos: Juntamente com o suporte de características padrão de sinal elétrico, um sistema de interconexão de aeronaves também deve lidar com relâmpagos como parte de seus requisitos de desempenho. Os sistemas de interconexão mini-ETH são capazes de suportar raios típicos de até 3,6kA.
Vantagens de implementação: Acoplamento fácil e terminações rápidas
Acoplamento: O sistema de interconexão Mini-ETH com conectores da série DEUTSCH 369 da TE atende à necessidade de conectividade de cabine de aeronaves de acordo com as melhores práticas da EWIS. Com base nos conectores EN4165/ ARINC 809, os conectores Mini-ETH estão disponíveis em 3, 6 e 9 posições em um perfil compacto para se adequar a uma variedade de aplicações. Instalar e manter o cabeamento é fácil graças às opções de chaveamento codificadas individualmente. Cada metade acoplada do conector pode ser configurada com contatos macho e fêmea, dobrando as configurações de chaveamento disponíveis. A forma retangular dos conectores e as ranhuras integrais permitem o empilhamento eficiente do espaço. Os organizadores de cabo podem ser usados para montagem versátil sem a necessidade de fixadores de bloqueio adicionais. A interface à prova de furos é particularmente adequada para condições de acoplamento cego ou baixa visibilidade. Um mecanismo de travamento de botão protege os conectores acoplados com um clique audível para confirmar uma conexão completa.
Tempo de terminação: Comparado a um conector quadrax típico com um tempo de terminação de 15 a 20 minutos por par, crimpar um conector MiniETH 369 leva de 2 a 5 minutos — quase 70% mais rápido. Mais importante, o par único de fios torna as terminações Mini-ETH menos complexas e propensas a erros
Vantagens dos sistemas de valor agregado
Projeto de chicotes de fios: Como um fornecedor líder global de conectividade para a indústria aeroespacial, a TE pode fornecer chicotes de fios totalmente montados como uma solução integrada e "completa". Conectores e cabos podem ser fornecidos para atender às necessidades exigentes do cliente, minimizando o custo padrão. A TE suporta todas as fases de um projeto EWIS — do design ao protótipo e produção — oferecendo suporte especializado de design, teste, fabricação e cadeia de suprimentos com a responsabilidade de uma "loja única". Os engenheiros da TE podem oferecer insights valiosos sobre o design de componentes e conjuntos interconectados, orientando os usuários para a solução certa em sua aplicação específica. Com o software HarnWare da TE, os designers podem produzir desenhos de montagem de chicotes de fios de alta qualidade, listas de peças/lista de materiais, estimativas de mão-de-obra, desenhos de plataformas de conectores, esquemático de fiação e muito mais.
Testes: A TE mantém laboratórios de teste específicos para isolamento e proteção (I&P), conectores e encaixes (C&F), acessórios para cabos, materiais e outras áreas. Protocolos rigorosos de teste garantem que os produtos atendam aos requisitos exigentes de durabilidade e desempenho.
Fabricação: Todas as instalações de fabricação da TE são certificadas sob os termos do AS9000 Aerospace Basic Quality System Standard, (Padrão do Sistema de Qualidade Básico Aeroespacial), validando métodos de classe mundial que atendem aos rigorosos requisitos de sistema de qualidade da indústria aeroespacial. Além da fabricação de componentes discretos, a TE também oferece conjuntos completos, produtos comerciais prontos para uso e plug & play que estão preparados para ser instalados e totalmente testados para atender aos requisitos ARINC 854.
Cadeia de suprimentos: A unidade de negócios Aeroespacias, da Defesa e da Marinha da TE oferece uma cadeia de suprimentos totalmente integrada para conjuntos de cabos, abrangendo fios e cabos, tubulação, peças moldadas, dispositivos, backshells, conectores e identificação. Os produtos TE incluem marcas prontamente disponíveis e reconhecidas pelo setor, como Raychem, DEUTSCH, Polamco e AMP.
Conectando uma solução Ethernet de par único Mini-ETH ao seu projeto
No início de um projeto de design, é importante ver as interconexões de forma holística como parte do sistema. EVERY CONNECTION COUNTS (TODA CONEXÃO CONTA) na redução do SWaP da aeronave e na garantia da confiabilidade da rede Ethernet. O sistema de interconexão Mini-ETH oferece uma família integrada de produtos descritos sob os padrões ARINC aeroespaciais. Com o amplo portfólio Mini-ETH, os designers podem alcançar o equilíbrio ideal entre desempenho, custo e SWaP. E com uma herança em aplicações automotivas, energéticas e aeroespaciais, a TE oferece insights práticos para ajudar os designers a lidar com desafios exigentes de conectividade. Aproveite nossa experiência em projetar, fabricar e implementar todos os componentes ao longo do fio da aeronave conectada: sensores, monitores, sistemas IFE, transceptores de vídeo, antenas Wi-Fi, links de dados e muito mais. Nossa solução de interconexão SPE Mini-ETH de alto desempenho pode ajudar seu projeto de conectividade Ethernet de aeronaves a ter um desempenho mais inteligente e leve.