Soluções de Conector Modular de Mudança Rápida para IFE de Aeronaves - Sistemas Aviônicos e de Cabine
O Conector de aeronaves, clássico e confiável, da Série DEUTSCH DMC-M é um conector modular padronizado de acordo com as especificações aviônicas mais exigentes, incluindo EN4165. Desde sua variedade de arranjos de contato e layouts de inserção, até seu peso leve e confiabilidade, o conector DMC-M é a solução perfeita de interconectividade para novos designs e aplicações personalizadas de retrofit.
Recursos elétricas:
Faixa de temperatura: | -55 °C a +175 °C |
Resistência de isolamento | ≥ 5000 MΩ |
Corrente máxima | Tamanho 22: 5 A |
Tamanho 20: 7.5 A | |
Tamanho 16: 13 A | |
Tamanho 12: 23 A | |
Tamanho 8: 46 A |
Recursos do material:
Invólucro | Composto |
Revestimento | Níquel |
inserções | Termoplástico e FSR |
Vibrações | 20 g |
Durabilidade | até 500 ciclos de acoplamento |
Aerosol salino | até 500 horas |
Contatos | Liga de cobre com ouro em revestimento de níquel |
Vedação Interfacial | 1.1 x 10-2 bar |
Pesos do Produto:
Extensor Receptáculo |
Curto Receptáculo |
Plugue | Backshell |
7 gr | 6 gr | 9 gr | 4-7 gr |
0,015 lbs | 0,013 lbs | 0,020 lbs | 0,009-0,015 lbs |
Desempenho de Blindagem EMI do Produto:
Frequência (MHz) | 100 | 200 | 300 | 400 | 800 | 1000 |
Atenuação (dB) | 50 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Montagem Recomendada para Torque do Parafuso do Receptáculo:
0,5 0,1 ou 4,4 0,9 in-lbf
Ao usar placa de porca integrada DEUTSCH
Réf. 787-0016-00
Padrões:
ARINC 809, BACC65, EN4165 qualificado
Aplicações
Conectores da Série DEUTSCH DMC-M
- aplicações de entretenimento de bordo
- aplicações em cabines